(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,060円
税込単価
20,966円

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:93°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

クランプオンバイト CKJNR/Lの仕様

CKJNR/Lの寸法図

CKJNR/Lの寸法図

CKJNR/Lの使用イメージ

CKJNR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CKJNR2525R25.025.0150.032.025.0032.000.80
CKJNL2525L25.025.0150.032.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
適合チップ
クランプ駒
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKJNL2525

KNMX160405L-S1、KNMX160410L-S1
CPK5L
CSK54L

1個

19,060( 20,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:93°。
・使用インサート:ネガ55°、平行四辺形。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

CKJNL2525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/Lの型番CKJNL2525のページです。
型番CKJNL2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

    外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

    外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

      P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

      P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

          外径加工用バイト ETANR/L形

          外径加工用バイト ETANR/L形

            T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

            T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

              外径加工用バイト ETGNR/L形

              外径加工用バイト ETGNR/L形

                外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径加工用バイト SDJCR/L形

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                          W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

                          W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 19,060円 14,600円 19,790円 11,030円 6,220円 7,580円 5,770円 9,640円 7,890円 10,590円 14,020円 8,250円 11,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 K(55°平行四辺形) V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) R(円形) T(三角形) V(35°ひし形) R(円形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 - 16 16 - - 11 - 16 22 - 16
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKJNR2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 適合チップ クランプ駒 シート

                            19,060円

                            ( 20,966円 )
                            1個 -

                            1日目

                            KNMX160405R-S1、KNMX160410R-S1CPK5RCSK54R

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました