(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C12Q-CTFPL11
端面加工用バイト CTFPR/L形 Cガタ ポジ/クランプオン CTFPR/L

端面加工用バイト CTFPR/L形 C12Q-CTFPL11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,180円
税込単価
41,998円

クランプオン式 端面加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

C12Q-CTFPL11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

C形 ポジ / クランプオン式 CTFPR/L形

寸法図

寸法図

内径とまり穴切削

内径とまり穴切削

  • 最小加工径:直径16mm
  • シャンク径:直径12~32mm
  • 銅シャンク
  • 超硬シャンク

銅シャンク

ホルダ形番最小
加工径
øDm
寸法(mm)基準
コーナ
rε
使用インサートクランプセットスパナ敷金皿小ねじ
øDsfL1L2hba
S12M-CTFPR/L1116129150251111.56゜0.4TP††(穴なし)1103††2-130~CSW-00P-2.5--
S16Q-CTFPR/L112016111803015154゜CSG-5S
S20R-CTFPR/L16252013200401818.52゜0.81603††2-130~CSG-6SP-3--
S25S-CTFPR/L16322517250452322.50゜CSG-6
S32T-CTFPR/L16403222300503029.5PAT-32M3×0.5×6

超硬シャンク

ホルダ形番最小
加工径
øDm
寸法(mm)基準
コーナ
rε
使用インサートクランプセットスパナ敷金皿小ねじ
øDsfL1L2hba
S12M-CTFPR/L1116129180-11-6゜0.4TP††(穴なし)1103††2-130~CSW-00P-2.5--
S16Q-CTFPR/L11201611200154゜CSG-5S

ブレーカーピース使用時のC形(ポジ)用部品表

ホルダ形番形状クランプセットブレーカピース
C12Q / S12M-CTFPR/L11
C16R / S16Q-CTFPR/L11
S20R-CTFPR/L16
S25S-CTFPR/L16
S32T-CTFPR/L16
 --
CSG-5CBT-2M, (S)
CSG-6CBT-3M, (S,L)
  • ※ ブレーカピース使用時には上記のオプションの部品を別途購入。
  • ※ プレーカピースの材種はTX30。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
トラスココード
適合チップ
クランプセット
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C12Q-CTFPL11

11
16
5
12
150
11
-
超硬
711-6446
TP**1103...
CSW-00
P-2.5
0.4

1個

38,180( 41,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式 端面加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用できる。
【用途】
・端面加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

C12Q-CTFPL11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面加工用バイト CTFPR/L形の型番C12Q-CTFPL11のページです。
型番C12Q-CTFPL11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端面加工用バイト CTFPR/L形

端面加工用バイト CTFPR/L形

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

      内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

      内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

          内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

          内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

              内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

              内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

                内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                      SEC-ボーリングバイト S-SCLC型

                      SEC-ボーリングバイト S-SCLC型

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

                          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 13,730円 11,900円 21,470円 11,900円 11,470円 11,900円 21,390円 11,470円 11,900円 11,900円 9,912円 24,460円 15,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) - D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B)
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - ISO規格外 - F:90°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            端面加工用バイト CTFPR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C12Q-CTFPR11
                            C16R-CTFPL11
                            C16R-CTFPR11
                            S12M-CTFPL11
                            S12M-CTFPR11
                            S16Q-CTFPL11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード 適合チップ クランプセット スパナ 基準コーナーR(ノーズR)

                            38,180円

                            ( 41,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111651215011-超硬711-6454TP**1103...CSW-00P-2.50.4

                            54,590円

                            ( 60,049円 )
                            1個 -

                            1日目

                            112051618015-超硬711-6462TP**1103...CSG-5SP-2.50.4

                            54,590円

                            ( 60,049円 )
                            1個 -

                            1日目

                            112051618015-超硬349-8263TP**1103...CSG-5SP-2.50.4

                            13,730円

                            ( 15,103円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11163121501111.5711-5296TP**1103...CSW-00P-2.50.4

                            13,730円

                            ( 15,103円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11163121501111.5349-9537TP**1103...CSW-00P-2.50.4

                            14,530円

                            ( 15,983円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11203161801515711-6501TP**1103...CSG-5SP-2.50.4

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました