クランプオン式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ポジ11°、正方形。【...
型番
S16Q-CSKPR09 解除
Loading...
S-CSKPR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
S-CSKPR/Lの使用イメージ
形番 | R/L | material | Dm | Ds | f | L1 | L2 | h | b | theta | alfa | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S16Q-CSKPR09 | R | Steel | 20.0 | 16.0 | 11.00 | 180.0 | 30.0 | 15.00 | 15.0 | 5.0 | -4.0 | 0.80 |
S20R-CSKPR09 | R | Steel | 25.0 | 20.0 | 13.00 | 200.0 | 40.0 | 18.00 | 18.5 | 5.0 | -2.0 | 0.80 |
S20R-CSKPL09 | L | Steel | 25.0 | 20.0 | 13.00 | 200.0 | 40.0 | 18.00 | 18.5 | 5.0 | -2.0 | 0.80 |
S25S-CSKPR12 | R | Steel | 32.0 | 25.0 | 17.00 | 250.0 | 45.0 | 23.00 | 22.5 | 5.0 | 0.0 | 0.80 |
単位:mm
※勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(CSKPR**)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(CSKPL**)には右勝手のインサート(R)を使用します。
型番 |
適合チップ切れ刃長 |
勝手 |
切込み角 |
最小加工径(mm) |
突き出し長さ(L/D) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
シャンク材質 |
トラスココード |
CADデータ有無(2D/3D) |
適合チップ |
クランプセット |
スパナ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
S16Q-CSKPR09 |
09
|
右
|
K:75°(オフセットあり)
|
20
|
3
|
16
|
180
|
15
|
15
|
鋼
|
711-6497
|
2D
|
SP**0903...
|
CSG-5S
|
P-2.5
| 1個 | 14,530円(
15,983円
) | 1日目 |
Loading...
クランプオン式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ポジ11°、正方形。
【用途】
・内径切削・通り穴用。ポジ(最小加工径20mm~)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
S16Q-CSKPR09で型番確定
C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/Lの型番S16Q-CSKPR09のページです。
型番S16Q-CSKPR09に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S20R-CSKPL09 |
S20R-CSKPR09 |
S25S-CSKPR12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | シャンク材質 | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 適合チップ | クランプセット | スパナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,550円 ( 20,405円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 左 | K:75°(オフセットあり) | 25 | 3 | 20 | 200 | 18 | 18.5 | 鋼 | 711-6594 | 2D | SP**0903... | CSG-5 | P-2.5 | |
18,550円 ( 20,405円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 右 | K:75°(オフセットあり) | 25 | 3 | 20 | 200 | 18 | 18.5 | 鋼 | 711-6438 | 2D | SP**0903... | CSG-5 | P-2.5 | |
21,250円 ( 23,375円 ) | 1個 | - | 1日目 | 12 | 右 | K:75°(オフセットあり) | 32 | 3 | 25 | 250 | 23 | 22.5 | 鋼 | 711-7825 | 2D | SP**1203... | CSG-6 | P-3 |