(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天びん TW-Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天びん TW-Nシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
82,196円 ~ 107,045円  特別価格 
税込価格
90,416円 ~ 117,750円  特別価格 

操作性に優れた高性能モデルの電子天びん。【特長】・アルミ一体型質量センサ「ユニ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 最小表示(mg):
    1
  • 電源(V):
    ACアダプタ(標準付属品)
  • 主要用途:
    はかり
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    110
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • パソコン出力接続:
    有り
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 乾電池対応:
    無し
  • 種類:
    本体
  • 内蔵分銅:
    有り
  • Win直結機能:
    有り(別途ケーブルが必要)
  • バックライト:
    無し
  • タイマーCAL:
    無し
  • PSC完全自動校正:
    無し
  • ワンボタン校正:
    有り
  • 時計機能:
    無し
  • ISOプリント:
    有り(日時は出力されません)
  • インターバルタイマー機能:
    無し
  • 比重測定(オプション要):
    不可
  • 個数測定、単位換算:
    有り
  • アナログバー表示:
    無し
  • 入り数(台):
    1
  • プリンター接続対応オプション品:
    オプション品不要
  • タイマーCAL:
    無し

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電子天びん TW-Nシリーズ 外観

電子天びん TW-Nシリーズの外観

型番 P/NTW223N
S321-64507-07
TW323N
S321-64507-08
TW423N
S321-64507-09
ひょう量220g320g420g
最小表示0.001g0.001g0.001g
さらの大きさ(mm)約φ110
本体寸法約206(W)×291(D)×241(H)mm
本体重量約4.2kg
所要電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)

校正分銅内蔵形

TW-Nシリーズの特長

電子天びん TW-Nシリーズ:関連画像

操作ラクラクのキーレイアウト

電子天びん TW-Nシリーズ:関連画像

インディケータ付き

電子天びん TW-Nシリーズ:関連画像

ケーブルで接続するだけ、Windows直結機能

電子天びん TW-Nシリーズ:関連画像

個数測定サンプルを5個までメモリでき、呼び出しも簡単

電子天びん TW-Nシリーズ:関連画像

ワンボタン校正付き

  • ガラス風防を標準装備。
  • オプション(別売)のプリンタを接続できる。
  • 盗難防止も万全,ケンジントンスロットを標準装備。
  • g単位以外での計量もサポート、%←→g、個数←→g ワンタッチ切替え。
  • メニューアルファベット表示
  • 水準器前方配置
  • かんたんお掃除(扉・敷板が外れます)(風防標準装備機種)
  • ステンレス皿
  • はかりとりモード
  • ゼロトラッキング機能
  • 過負荷保護機構付き
  • オートプリント機能
  • 連続出力機能

※外観および仕様は改良のため,予告なく変更することがありますのでご了承ください。

外形図

単位:mm
電子天びん TW-Nシリーズ:関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

必ず守ってください

天びんを安全に正しく使用していただくために、次の注意事項をよく読み、守ってください。

電子天びん TW-Nシリーズ 安全上のご注意1
電子天びん TW-Nシリーズ 使用上のご注意

注意・禁止事項

電子天びん TW-Nシリーズ 注意事項

開発者からのコメント

お求めやすい価格で、高性能、高い操作性を実現しました。最小表示0.001gモデルではガラス風防を標準装備し、精度の高い測定が行えます。また、お客様からの「もう少し計量スピードを速くできないか?」というご要望に応えるため、応答性の調整がワンタッチで可能なスマートセッティング機能を初めて搭載させました。

メーカー紹介

おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。

UniBloc™が精密天びんの概念を超えた

ユニブロック(UniBloc)とは

島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

電子天びん TW-Nシリーズ メーカー紹介1

応答性向上

レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)

温度特性向上

一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。

耐衝撃性向上

コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

電子天びん TW-Nシリーズ メーカー紹介2

島津天びんは様々な分野で活躍しています

化学
  • 開発部門における液体・粉体のはかリとリ
  • 樹脂ペレット・ゴムなどの比重・水分率を測定
  • 品質管理にて滴定装置と接続して質量値を入力
  • 染料・顔料・インクの質量、水分率測定
  • フィルター付着物の測定管理
  • 触媒生産時の水分率管理
金属・貴金属
  • 微小な製品の個数測定
  • 塗装済み鉄板を研磨後、重量チェック
  • 鉄鋼原料の水分率・比重の管理
  • 削リ出した金属などの微量測定
  • レアメタルの比重を測定し、理論値と比較
  • 金属材料の摩耗量管理
  • 貴金属・地金の買取り業務
食品
  • 原材料受入時の重量チェック
  • 最終製品内容量の確認
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 微量な添加物のはかりとり
  • 原材料の調合時
電機
  • 電子基板製造時の重量チェック
  • 半導体の微小パーツ測定
  • 製品パッケージ内の欠品を重量でチェック
  • LEDレンズ用樹脂量の管理
医薬
  • 薬品使用前後の重量を測定し、使用量を管理
  • 原料のはかりとり
  • ステントなど微小医療機器の重量チェック
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 動物実験時の体重変化測定
  • 製薬工程での薬剤計量
自動車
  • セラミック部品・フィルターなどへの排ガス付着量を測定
  • リチウムイオン電池製造ラインでの、電解液注入量の測定
  • シート素材などの水分率測定
  • 機械部品に残るコンタミの管理
化粧品
  • クリーム、湿布などの質量変化をインターバル測定
  • 製品容器、ケースの品質管理
  • 毛髪などの水分率測定
官庁・大学
  • 学生実習用に使用
  • 薬品管理システムと組合わせ、試薬使用量を重量で管理
  • 原理・基礎の講義で使用
商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220

1個

82,196( 90,416円 )

4日目

320

1個

83,861円

82,745

( 91,020円 )

4日目

420

1個

107,045( 117,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作性に優れた高性能モデルの電子天びん。
【特長】
・アルミ一体型質量センサ「ユニブロック」を採用しています。性能に優れ、かつ劣化も少なく、何と言っても少々の衝撃では壊れないタフな作りです。
・従来のセンサブロックに対して、部品点数では1/70になっています。
・ネジやバネなどを使用していないその均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
・ユニブロック搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
・測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。
・調整状態がすぐわかる専用インディケータ付きです。
・メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。
・十字キーにより直感的にメニュー操作が行えます。
・淡いブルーのバックライト付き液晶を標準装備しました。
・また、操作していないときはバックライトが自動消灯、操作しはじめると自動点灯する省エネ設計となっています。
・内蔵分銅を搭載しており、ワンボタンでいつでも感度校正が可能。
・耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用。
・応答性をワンタッチで調整ができるスマートセッティング機能を搭載。
・個数測定機能搭載で、個数測定も簡単。
【用途】
・微小な製品や部品の個数測定や、物流での入出庫管理に使用可能。
・棚卸の在庫確認作業に個数測定機能が便利。
・研究、開発部門での液体・粉体のはかり取り作業や、学生実習などに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子天びん TW-Nシリーズ

電子天びん TW-Nシリーズ

    高精度電子天びん RJ-3200

    高精度電子天びん RJ-3200

      汎用電子天びん MCシリーズ

      汎用電子天びん MCシリーズ

        分析天びん AUシリーズ

        分析天びん AUシリーズ

          GX/GFシリーズオプション

          GX/GFシリーズオプション

            分析用電子天びん HR-iシリーズ

            分析用電子天びん HR-iシリーズ

              分析用電子天びん GHシリーズ

              分析用電子天びん GHシリーズ

                高精度分析天びん BMシリーズ

                高精度分析天びん BMシリーズ

                  分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                  分析用電子天びん GHシリーズ JCSS校正書類付

                    分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                    分析用電子天びん GHシリーズ一般校正書類付

                      GX-K/GF-Kシリーズオプション

                      GX-K/GF-Kシリーズオプション

                        分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

                        分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

                          分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                          分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                            メーカー 島津製作所 新光電子 エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 82,196円 78,300円 211,743円 138,763円 7,859円 153,405円 149,233円 244,635円 158,248円 145,761円 17,054円 161,360円 172,496円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目   16日目   16日目   6日目   16日目   16日目  
                            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 分析天秤 - 電子天秤 電子天秤 分析天秤 電子天秤 電子天秤 - 電子天秤 電子天秤
                            最小表示(mg) 1 10 - - - - - - - - - - -
                            電源(V) ACアダプタ(標準付属品) ACアダプター(付属) - ACアダプタ(標準付属品) - - ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約15VA(ACアダプタ含む) ACアダプタ(TB248)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz、消費電力:約30VA(ACアダプタ含む) - - - - -
                            主要用途 はかり - - はかり - - - - - - - - -
                            計量皿形状 丸皿 - - 丸皿 - - - - - - - - -

                            電子天びん TW-Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ガラス風防が搭載されている機種はどのモデルですか?
                            A
                            TW223N、323N、423、C623Nです。その他のモデルは非搭載で、取付けもできません。
                            Q ガラス風防は取り外しできますか?
                            A
                            両サイドと上面ガラスは取り外し可能ですが、前面のガラスと背面の板は取り外しできません。

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました