(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ハイトゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準ハイトゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
31,731円 ~ 67,587円  特別価格 
税込価格
34,904円 ~ 74,346円  特別価格 

本尺移動による0点調整機能で長期使用可能なハイトゲージ。【特長】・測定面は鋼貼...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • スライダの微動上下量(mm):
    8
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 本尺微動上下量(mm):
    10
  • 付属品:
    ダイヤルインジケータホルダ/スクライバ/本尺目盛拡大レンズ
  • 材質:
    本尺、バーニャ:ステンレス/ベース:鋳鉄/スクライバ:先端超硬チップ付
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 用途:
    金型・治工具の測定やケガキ作業に最適
  • 特長1:
    本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)。微動送りでバーニャ送りの微調整ができます。
  • 特長2:
    スクライバ先端超硬チップ付。ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用下さい。ステンレス製で防錆処理が簡単です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定面は鋼貼り仕様であり、耐摩耗性が高い。

測定面は鋼貼り仕様であり、耐摩耗性が高い。

本尺移動装置で本尺の移動と調整が楽にできる。

本尺移動装置で本尺の移動と調整が楽にできる。

型番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
スライダ微動送り
上下量(mm)
質量
VHK-151500.05±0.0581.6kg
VHK-202000.05±0.0581.7kg
VHK-303000.02±0.0483.1kg
VHK-606000.02±0.0886.9kg

付属品

ダイヤルインジケータホルダ(TVH-1520)

ダイヤルインジケータホルダ(TVH-1520)

スクライバ(SVH-1520)

スクライバ(SVH-1520)

本尺目盛部 拡大レンズ(VHK-15)

本尺目盛部 拡大レンズ(VHK-15)

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHI
VHK-153411032867207722660
VHK-203911032867207722660
VHK-305401254075207728986
VHK-60871180558524803511120

外形図

標準ハイトゲージの寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

この商品の0点調整方法について

0点の調整方法。 本尺移動装置、送りねじ、本尺、本尺を動かす、本尺止めねじ、ゆるめる
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
器差(mm)
トラスココード
重量(kg)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~150
0.05
±0.05
333-8738
1.6
341
103
28
67
20
77
22
6
60

1個

31,731円

27,269

( 29,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~200
0.05
±0.05
333-8746
1.7
391
103
28
67
20
77
22
6
60

1個

32,544円

27,968

( 30,765円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~300
0.02
±0.04
393-6988
3.08
540
125
40
75
20
77
28
9
86

1個

38,241円

28,753

( 31,628円 )

5日目

0~600
0.02
±0.08
-
6.84
871
180
55
85
24
80
35
11
120

1個

67,587円

58,929

( 64,822円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本尺移動による0点調整機能で長期使用可能なハイトゲージ。
【特長】
・測定面は鋼貼り仕様で耐摩耗性抜群。さらに0点調整機能で長期使用が可能。
・本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできる。
・目盛りの読み取りが楽な拡大レンズ付。(3倍ガラスレンズ)
・微動送りでバーニヤ送りの微調整ができる。
・スクライバ先端超硬チップ付。ステンレス製で、防錆処理が簡単。
・ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダを利用する。
【用途】
・金型・治工具の測定や工作物のケガキ、高さ寸法の測定に使用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準ハイトゲージ

標準ハイトゲージ

    標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

    標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

      ハイトゲージ1形

      ハイトゲージ1形

        標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        標準・簡易形ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

          514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ HS/H4

            快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

              快段目盛ハイトゲージ

              快段目盛ハイトゲージ

                カノン ハイトゲージ

                カノン ハイトゲージ

                  デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                  デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                    570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                        デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                          ミスミ ハイトゲージ

                          ミスミ ハイトゲージ

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ
                            通常価格 31,731円 32,074円 503,175円 43,353円 32,434円 34,794円 29,390円 30,897円 59,193円 48,055円 80,360円 73,170円 10,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   19日目   26日目   1日目~   10日目   2日目~   1日目~   26日目   3日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            デジタル/アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ
                            校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書) なし あり - あり なし あり なし - あり なし あり なし -
                            スライダの微動上下量(mm) 8 8 - - - 8 8 - - - 10 10 -
                            測定データ出力端子 なし なし - なし なし - - なし あり あり なし なし -
                            本尺微動上下量(mm) 10 10 - - - - - - - - - - -

                            標準ハイトゲージのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            測定作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/28
                            任意に0点調整ができ大まかに目的の数値に合わせたら微動送りで正確に合わせられ3倍レンズが付いてとても見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 先端にダイヤルインジケータを取付け可能か。
                            A
                            別途ダイヤルインジケータホルダを使用する事により取り付け可能です。

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました