(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル三点マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,899円 ~ 69,515円  特別価格 
税込価格
65,889円 ~ 76,467円  特別価格 

3点式内径測定のため高精度な測定が可能な内径測定器。【特長】・0点調整用のリン...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • C(mm):
    43

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

デジタル表示で見やすく3点式内径測定で安定性の高い内径測定器

デジタル三点マイクロメータ:関連画像

定圧装置付で個人による測定の差が少ない。

デジタル三点マイクロメータ 付属リングゲージ

付属リングゲージの写真例

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
152221MCD3385-0608HT6-80.0014180g
152222MCD3385-0810HT8-100.0014180g
152223MCD3385-1012HT10-120.0014180g
152224MCD3385-1216HT12-160.0014230g
152225MCD3385-1620HT16-200.0014230g
152226MCD3385-2025HT20-250.0014300g
152227MCD3385-2530HT25-300.0014320g
152228MCD3385-3040HT30-400.0014420g
152229MCD3385-4050HT40-500.0015510g
152230MCD3385-5063HT50-630.0015710g
152231MCD3385-6275HT62-750.0015720g
152232MCD3385-7588HT75-880.0015990g
152233MCD3385-87100HT87-1000.00151,010g
  • ※ 三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには 20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
  • ※ 量子化誤差(±1カウント)含まず。

規格表

単位:mm

型番ABCD
MCD3385-0608HT2以下8543100
MCD3385-0810HT2以下8543100
MCD3385-1012HT2以下8543100
MCD3385-1216HT1以下10043150
MCD3385-1620HT1以下10043150
MCD3385-2025HT1以下10543150
MCD3385-2530HT1以下10543150
MCD3385-3040HT1以下11043150
MCD3385-4050HT1以下11043150
MCD3385-5063HT1以下12743150
MCD3385-6275HT1以下12743150
MCD3385-7588HT1以下12743150
MCD3385-87100HT1以下12743150

外形図

デジタル三点マイクロメータ:関連画像

MCD3385-0608HT~MCD3385-4050HTの外形図。

デジタル三点マイクロメータ:関連画像

MCD3385-5063HT~MCD3385-87100HTの外形図。

デジタル三点マイクロメータ:関連画像

付属品 / 深穴測定用延長ロッド。

 

使用方法・使用事例

使用事例

デジタル三点マイクロメータ 使用例

実際のご利用例。

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
トラスココード
質量(g)
最大許容誤差(μm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~8
377-5992
180
4
2以下
85
100

1個

59,899円

41,599

( 45,759円 )

3日目

10~12
377-6018
180
4
2以下
85
100

1個

59,899円

53,909

( 59,300円 )

3日目

20~25
377-6042
300
4
1以下
105
150

1個

63,411円

45,066

( 49,573円 )

6日目

75~88
-
990
5
1以下
127
150

1個

69,515円

64,134

( 70,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3点式内径測定のため高精度な測定が可能な内径測定器。
【特長】
・0点調整用のリングゲージ標準装備ですぐに使用が可能。
・デジタル表示で見やすい。
・定圧装置付で測定の個人差が少ない。
・止まり穴の底面近くまで測定可能。
・基準リングゲージ付で測定面は超硬チップ付。
・オートディスプレイオフ機能付。(約5分)
【用途】
・測定子3点による内径の精密測定に利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル三点マイクロメータ

デジタル三点マイクロメータ

    インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

      シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

        スタンド内径測定器 BST-1B

        スタンド内径測定器 BST-1B

          深穴内径測定器

          深穴内径測定器

            インサイドマイクロメータ

            インサイドマイクロメータ

              511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

              511シリーズ 表示部一体形デジタルシリンダゲージ デジマチックシリンダゲージ CG-D

                内径測定器 換えワッシャ

                内径測定器 換えワッシャ

                  横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                  横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                    テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

                    テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

                      内径測定器 アンビル CGB

                      内径測定器 アンビル CGB

                        内径測定器 エクステンションロッド

                        内径測定器 エクステンションロッド

                          345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                          345・145シリーズ キャリパー形内側マイクロメータ IMP

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 59,899円 38,267円 734,094円 312,486円 81,175円 17,103円 126,264円 261円 143,177円 17,003円 861円 9,110円 31,126円
                            通常出荷日 3日目~   10日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - - -
                            最小表示値(mm) 0.001 0.01 - - - 0.01 - - - - - - -
                            C(mm) 43 8 - - - 8 - - - - - - -

                            デジタル三点マイクロメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました