すぐに使用可能な国内工場製リングゲージを標準装備した内径測定器。【特長】・0点...
測定面に超硬チップを付属
仕様
商品コード | 型番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 基準リングゲージ (mm) | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|
151230 | MC304-30I | 5 ~ 30 | 0.01 | 5 | φ 5 | 140g |
151231 | MC304-50I | 25 ~ 50 | 0.01 | 6 | φ 25 | 150g |
151232 | MC304-75I | 50 ~ 75 | 0.01 | 7 | φ 50 | 160g |
151233 | MC304-100I | 75 ~ 100 | 0.01 | 8 | φ 75 | 190g |
付属リングゲージの写真例
単位:mm
型番 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
MC304-30I | 28 | 5 | 8 | 18 |
MC304-50I | 28 | 5 | 8 | 18 |
MC304-75I | 28 | 5 | 8 | 18 |
MC304-100I | 28 | 5 | 8 | 18 |
MC304-50I~100I測定子拡大図
MC304-30Iの寸法図
実際の利用例
すぐに使用可能な国内工場製リングゲージを標準装備した内径測定器。
【特長】
・0点調整用のリングゲージ標準装備で、すぐに使用可能。
・基準リングゲージ付。MC304-30I:φ5(直径5mm)、MC304-50I:φ25(直径25mm)。
・定圧装置付。
・測定面は超硬チップ付。
【用途】
・内径寸法の測定に利用可能。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。