(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
  • 数量スライド割引

スコッチ・ブライト 仕上げベルト (レビュー)

通常価格(税別)
421円 ~ 4,296円
税込価格
463円 ~ 4,726円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
・弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
【用途】
・研磨ベルトの目つぶし
・ステンレス・アルミ等の化粧仕上げ

スコッチ・ブライト 仕上げベルトのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    凹凸のある製品の研磨
    評価 5.0満足度:5.02022/05/23
    ペーパー等の研磨剤と比較し凹凸にフィットして研磨できるので重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品を磨く際に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    10年以上前からこの商品を利用しておりますので、今回もリピート購入しました。アルミの材質の製品を磨く際に使用しております。特に気になる点もありませんし、今まで問題はありませんでした。きれいに仕上がるので良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミの仕上げ
    評価 5.0満足度:5.02019/11/21
    細かいバリも取れて満足です。もう少し細かい目があるといいかもです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミやステンレスへのヘアライン研磨
    評価 5.0満足度:5.02017/07/31
    アルミ板のヘアライン研磨に使っています。
    目詰まりが少なく、長く使えて重宝しています。
    おすすめです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト 仕上げベルト

スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    研磨材ユニロンベルト

    研磨材ユニロンベルト

      サンディングベルト

      サンディングベルト

        “スイプロンベルト”(不織布ベルト)

        “スイプロンベルト”(不織布ベルト)

          レジンベルト

          レジンベルト

            レジンクロスジル TZXジル布ベルト

            レジンクロスジル TZXジル布ベルト

              エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

              エアベルトサンダー用研磨ベルト“スモールベルト” ジルコニアタイプ

                研磨材フェルトベルト

                研磨材フェルトベルト

                  エンドレス研磨ベルト WK

                  エンドレス研磨ベルト WK

                    “FBスーパーファインベルト”

                    “FBスーパーファインベルト”

                      エンドレス研磨ベルト YK

                      エンドレス研磨ベルト YK

                        リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                        リコーズベルト 31-Z7シリーズ

                          スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                          スモールベルト(ジルコニア砥粒)

                            メーカー スリーエムジャパン 柳瀬 マキタ オフィスマイン 理研コランダム 三共理化学 トラスコ中山 柳瀬 光陽社 トラスコ中山 光陽社 理研コランダム ノリタケコーテッドアブレーシブ
                            通常価格 421円 939円 2,500円 5,163円 6,100円 707円 1,853円 1,294円 1,248円 3,473円 1,507円 1,314円 1,120円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目~   8日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用工具 卓上装置 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 - ベルトサンダー ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー 卓上装置 - ベルトサンダー
                            基材 不織布 不織布 - - - -
                            最適被削材 アルミニウム / ステンレス - - - - - - - - アルミニウム / ステンレス - - -
                            ジョイント有無 あり - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。