(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF

スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
6,264円
税込価格
6,890円

【特長】・作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです・サンドペーパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 粒度(#):
    320
  • 幅(mm):
    200
  • 長さ(mm):
    6000
  • 砥粒:
    A
  • 用途:
    サビ取り / 傷ぼかし
  • 色:
  • 用途詳細:
    金属の傷ぼかし、サビ・付着物のクリーニング
  • 使用方法:
    手研磨
  • グレード:
    VF(ベリーファイン)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

6,264( 6,890円 )

1日目

4個

6,264( 6,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです
・サンドペーパーに比べ目詰まりがありません
・スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます
・柔軟性がありますので曲面によくなじみます
・ナイロン繊維で、水と油の併用も可能です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF

スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF

    “マルチソフト”

    “マルチソフト”

      スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

      スコッチ・ブライト(TM) みがきパッド (個装タイプ)

        200mmx6m/#600 マルチソフト

        200mmx6m/#600 マルチソフト

          200mmx6m/#320 マルチソフト

          200mmx6m/#320 マルチソフト

            フッキット ブルー サンディングロール

            フッキット ブルー サンディングロール

              ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200

              ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200

                ポリマールシート ブルー

                ポリマールシート ブルー

                  ポリマールシート イエロー

                  ポリマールシート イエロー

                    メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン ベルスター研磨材工業 光陽社 光陽社
                    通常価格 6,264円 6,840円 511円 8,570円 8,570円 5,301円 10,135円 387円 387円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 研磨紙 研磨布 研磨布 研磨布
                    粒度(#) 320 - - - - - - - -
                    幅(mm) 200 200 150 - - 75 - 125 125
                    長さ(mm) 6000 6000 230 - - 15000 36500 195 195
                    砥粒 A - - - - - A A A

                    スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VFのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                    サフェーサー磨き
                    評価 5.0満足度:5.02023/07/30
                    サフェーサー塗装後のアシ付けに使用しています。凄く使いやすくて凄く満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    研磨材として
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                    いつも、便利かつ大量に使用しています。
                    製品には充分満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    加工面の傷除去
                    評価 5.0満足度:5.02018/07/24
                    機械加工面に、傷が入ったので、擦って傷を無くした。
                    使用する分だけ、切って使えるので、経済的。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    機械加工後の手仕上げ
                    評価 5.0満足度:5.02018/03/13
                    機械加工で、華麗に仕上がらなかった時に、使用しました。
                    手仕上げで、綺麗に仕上がりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました