(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M(TM)スポンジ研磨材

3M(TM)スポンジ研磨材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
269円 ~ 423円  特別価格 
税込価格
296円 ~ 465円  特別価格 

スポンジ研磨材は酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジ
  • 幅(mm):
    114
  • 長さ(mm):
    140
  • 砥粒:
    A
  • 用途:
    汚れ落とし
  • 用途詳細:
    金属、樹脂の化粧仕上げ、塗面研磨、FRP、プラスチック用汚れ落とし
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
グレード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120~180
125-7641
ミディアム(M)

20個

332( 365円 )

2日目

120~180
125-7641
ミディアム(M)

40個

332円

288

( 317円 )

2日目

240~320
125-7650
ファイン(F)

20個

341( 375円 )

1日目

240~320
125-7650
ファイン(F)

40個

269円

246

( 271円 )

1日目

320~600
125-7668
スーパーファイン(SF)

20個

423( 465円 )

1日目

320~600
125-7668
スーパーファイン(SF)

40個

333( 366円 )

1日目

800~1000
125-8214
ウルトラファイン(UF)

20個

423( 465円 )

1日目

800~1000
125-8214
ウルトラファイン(UF)

40個

333( 366円 )

1日目

1200~1500
125-8222
マイクロファイン(MF)

10個

423( 465円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1200~1500
125-8222
マイクロファイン(MF)

40個

333( 366円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポンジ研磨材は酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。

商品仕様

3M<SUP>TM</SUP>スポンジ研磨材:関連画像

 

3M<SUP>TM</SUP>スポンジ研磨材:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M(TM)スポンジ研磨材

3M(TM)スポンジ研磨材

    リコスポンジ (M2702)

    リコスポンジ (M2702)

      3M 仕上げワイプ

      3M 仕上げワイプ

        不織布研磨パッド

        不織布研磨パッド

          STARCKE MATADOR 耐水ペーパー

          STARCKE MATADOR 耐水ペーパー

            メーカー スリーエムジャパン 理研コランダム スリーエムジャパン トラスコ中山 マタドール
            通常価格 269円 3,876円 2,224円 800円 21,826円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ スポンジ スポンジ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 耐水ペーパー
            幅(mm) 114 75 - 150 230
            長さ(mm) 140 100 - 230 280
            砥粒 A - - - -
            用途 汚れ落とし - - - -

            3M(TM)スポンジ研磨材のレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 41件のレビュー
            金属の磨き
            評価 5.0満足度:5.02018/12/19
            面粗度の要求の高いと所を磨くのに使用しています。
            4つほどの番手を揃えて、使用しています。
            磨く場所に応じてカットしながら使用でき使いやすいです。
            ステンレス材~アルミ材、鉄系まで使用ていますが、仕上がり面も対辺綺麗です。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            金属表面の鏡面仕上げ
            評価 5.0満足度:5.02019/11/21
            金属部品の表面がすごくキレになります。スコッチで磨いたあとから、これで仕上げると鏡面仕上げになります。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            金型の磨き
            評価 4.0満足度:4.02016/08/06
            製品の磨き作業時にとテスト購入したが、現場担当者から大きさの加工しやすさや、使用しやすいと高評価を得た。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            製品の磨き
            評価 5.0満足度:5.02016/08/04
            品質は3Mなのでもちろん良いのですが
            価格がどこよりも安く、早く手元に届くので毎回購入しています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            塗装の磨き
            評価 5.0満足度:5.02023/07/30
            クリアー乾燥時間後、2回目のクリアー塗装前の足付けに使っています。表面を見てるとツルツルになってきて使用限度がわかりやすいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました