(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライトTMバリ取りホイール

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>バリ取りホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,750円 ~ 20,890円
税込価格
19,525円 ~ 22,979円

部品本体を削らずバリだけを除去します。ワイヤーホイール、砥石よりも快適で安全な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動
  • 商品内容:
    砥石
  • 入数(枚):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
仕上がり相当番手
サイズ
特長
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
淡灰
200X19
2次バリを発生させずに、均一な小さなバリ取り作業。一番耐久性があり、万能型の製品
EX

1個

17,750( 19,525円 )

1日目

180
淡灰
200X25
2次バリを発生させずに、均一な小さなバリ取り作業。一番耐久性があり、万能型の製品
EX

1個

20,890( 22,979円 )

1日目

400
200X25
微細なバリ取りの中で一番細かい仕上げが得られる不織布研磨ホイール
S

1個

18,784( 20,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

部品本体を削らずバリだけを除去します。ワイヤーホイール、砥石よりも快適で安全な作業を実現します。適度な柔軟性により被研磨物へのなじみ性を発揮し、2次バリが発生せず均一な仕上げを実現します。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>バリ取りホイール 規格表

※ベンチグラインダー用15.9mmブッシュ取り付け済み

使用方法・使用事例

使用事例

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>バリ取りホイール 使用例

プレス部分のバリ取り

選定サポート情報

用途別製品選択ガイド

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>バリ取りホイール 関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>バリ取りホイール

スコッチ・ブライトTMバリ取りホイール

    シャビーブ バリ取りブレード 151-29142

    シャビーブ バリ取りブレード 151-29142

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29143

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29143

        REX スペア用コーンバイト

        REX スペア用コーンバイト

          シャビーブ バリ取りブレード 151-29141

          シャビーブ バリ取りブレード 151-29141

            面取り工具 (手動)

            面取り工具 (手動)

              面取り工具 (右回転)

              面取り工具 (右回転)

                シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周

                シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:48°,用途:外周

                  スパイダーバー

                  スパイダーバー

                    シャビーブ バリ取りブレード 151-29115

                    シャビーブ バリ取りブレード 151-29115

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29031

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29031

                        シャビーブTDシリーズ 154-29079

                        シャビーブTDシリーズ 154-29079

                          シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転

                          シャビーブ 面取り工具,切削方向:右回転

                            メーカー スリーエムジャパン シャビーブ シャビーブ レッキス工業 シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ シャビーブ シャビーブ
                            通常価格 17,750円 7,970円 11,378円 9,413円 6,163円 4,598円 5,978円 17,965円 11,900円 14,024円 10,070円 25,980円 4,439円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 自動 手動 手動 - 手動 手動 手動 手動 自動 手動 手動 手動 手動
                            商品内容 砥石 ブレード ブレード - ブレード ブレード ブレード ブレード - ブレード ブレード セット ブレード
                            入数(枚) 1 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ・ブライトTMバリ取りホイールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品のバリ取り用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            これまで製品のバリ取り用の商品を数々試しましたが、最終的にこの商品にたどり着きました。製品にかかるダメージと、バリ取りのバランスを考慮しこの商品に決まりました。安心感もあり継続使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました