(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRDISC-1M-3-4
ラジアル・ブリッスルディスク ラジアルブリッスルディスク

ラジアル・ブリッスルディスク BRDISC-1M-3-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
212円
税込単価
233円

【特長】・金属の微小バリのみを除去し、削り過ぎることがありません。・曲面や複雑...

詳細情報を確認する

型番

BRDISC-1M-3-4 解除

Loading...

BRDISC-1M-3-4 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
砥材
グレード
ボタンの色
サイズ(外径X内径)
トラスココード
仕上がり相当番手(#)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRDISC-1M-3-4

19.1
酸化アルミニウム(A)
1ミクロン
ライム
3/4インチX1/16インチ(19.1mmX1.6mm)
311-1075
8000
35000

48個

212( 233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の微小バリのみを除去し、削り過ぎることがありません。
・曲面や複雑な凹凸部にも良くなじみ、柔軟で快適に使用できます。
・研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
・砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
・砥粒の作用によりスピーディな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
・ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。
・ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にさびの原因を残しません。
・目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適応ツール

ラジアル・ブリッスルディスク(14.3/19.1/25.4mm):電動マイクログラインダー(3M推奨:浦和工業(株)製ミニター)
ラジアル・ブリッスルディスク(50.8/76.2mm):ストレートコレットチャックグラインダー、ストレートシャフトグラインダー、ドリルチャックグラインダー

規格表

ラジアル・ブリッスルディスク 規格表1
ラジアル・ブリッスルディスク 規格表2
ラジアル・ブリッスルディスク 規格表3
ラジアル・ブリッスルディスク 規格表4

使用方法・使用事例

用途

  • シャープエッジの丸め
  • エンドミル加工後の抜きバリ除去
  • Mgダイキャスト部品のキズ、皮膜除去
  • パイプ内面研磨
  • 切削加工後のバリ・カエリ除去
  • 金型のクリーニング
  • 溶接箇所の焼け取り
  • 宝飾品の仕上げ

使用事例

ラジアル・ブリッスルディスク 使用事例

カタログ

BRDISC-1M-3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアル・ブリッスルディスクの型番BRDISC-1M-3-4のページです。
型番BRDISC-1M-3-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアル・ブリッスルディスク

ラジアル・ブリッスルディスク

    3M<SUP>TM</SUP>ラジアル・ブリッスルブラシ

    3MTMラジアル・ブリッスルブラシ

      工業用ブラシ マスターブラシ

      工業用ブラシ マスターブラシ

        グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

        グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

          “ラジアル・ブリッスルディスク”

          “ラジアル・ブリッスルディスク”

            鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

            鳴門屋 ステンホイールブラシ 両頭・ベンチ・卓上電気グラインダー用 W-491

              鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

              鋼線ゴールドホイールブラシ W-6/-9E/-21

                鋼線鋸刃ホイールブラシ

                鋼線鋸刃ホイールブラシ

                  動物毛ブラシ (白羊毛)

                  動物毛ブラシ (白羊毛)

                    動物毛ブラシ (白毛)

                    動物毛ブラシ (白毛)

                      六角軸付ホイールブラシ

                      六角軸付ホイールブラシ

                        #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                        #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                          化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

                          化学・植物繊維ブラシ (除電ナイロン)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン オズボーン SUN POWER スリーエムジャパン 鳴門屋 鳴門屋 鳴門屋 クロダブラシ クロダブラシ ウィザ(旧:アークランドサカモト) SUN POWER クロダブラシ
                            通常価格 210円 13,152円 12,629円 1,905円 292円 6,896円 3,786円 1,358円 828円 999円 1,637円 2,065円 1,053円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~   6日目~   3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ホイールブラシ - ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ - - ホイールブラシ ホイールブラシ -

                            ラジアル・ブリッスルディスクのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ヒートシンクに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/05/23
                            ヒートシンクを仕様に合わせてカットした際のバリ、カエリの除去に使用しています。番手単体で使うこともありますが、例えば番手80を番手120で挟んで使うことができ便利です。持ちが悪いですが、硬い物を使うと取りすぎたり、製品に傷を付けたりするのでちょうど良い硬さです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRDISC-120-2-3-8
                            BRDISC-120-3-3-8
                            BRDISC-120-9-16
                            BRDISC-220-3-3-8
                            BRDISC-220-3-4
                            BRDISC-220-9-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            砥材 グレード ボタンの色 サイズ(外径X内径) トラスココード 仕上がり相当番手(#) 最高使用回転数(rpm)

                            564円

                            ( 620円 )
                            40個 あり

                            1日目

                            50.8キュービトロン砥粒+酸化アルミニウム(A)1202インチX3/8インチ(50.8mmX9.5mm)-12030000

                            794円

                            ( 873円 )
                            40個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            76.2キュービトロン砥粒+酸化アルミニウム(A)1203インチX3/8インチ(76.2mmX9.5mm)-12020000

                            215円

                            ( 237円 )
                            48個 あり

                            1日目

                            14.3キュービトロン砥粒+酸化アルミニウム(A)1209/16インチX1/16インチ(14.3mmX1.6mm)311-109112035000

                            773円

                            ( 850円 )
                            40個 あり

                            1日目

                            76.2酸化アルミニウム(A)220赤茶3インチX3/8インチ(76.2mmX9.5mm)-22020000

                            210円

                            ( 231円 )
                            48個 あり

                            1日目

                            19.1酸化アルミニウム(A)220赤茶3/4インチX1/16インチ(19.1mmX1.6mm)311-110522035000

                            212円

                            ( 233円 )
                            48個 あり

                            1日目

                            14.3酸化アルミニウム(A)220赤茶9/16インチX1/16インチ(14.3mmX1.6mm)311-111322035000

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました