(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U

トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
70円 ~ 93円
税込価格
77円 ~ 102円

【特長】・シリコンカーバイドの砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。・フリーカッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    空研ぎペーパー
  • 幅(mm):
    228
  • 長さ(mm):
    280
  • 砥粒:
    C
  • 使用方法:
    手研磨

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
354-6411

50個

93( 102円 )

1日目

100
354-6349

100個

72( 79円 )

1日目

120
354-6357

100個

93( 102円 )

1日目

一部当日出荷可能

150
354-6365

100個

72( 79円 )

1日目

180
354-6373

100個

72( 79円 )

1日目

240
354-6381

100個

72( 79円 )

1日目

400
354-6403

100個

70( 77円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンカーバイドの砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
・フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。
・Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U 規格表01

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U

トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426U

    研磨布シート(Nシート) 230×280mm

    研磨布シート(Nシート) 230×280mm

      空研研磨紙(AHAC-SDS)

      空研研磨紙(AHAC-SDS)

        耐水研磨紙(ソフトタイプ)

        耐水研磨紙(ソフトタイプ)

          両面ネットシート

          両面ネットシート

            研磨布ロールペーパー

            研磨布ロールペーパー

              研磨布 228mm×280mm

              研磨布 228mm×280mm

                研磨布シート J645E

                研磨布シート J645E

                  研磨布シート NASS

                  研磨布シート NASS

                    リコブライトハンドパット

                    リコブライトハンドパット

                      150x230mm/#320 工業用パッド( 1枚)

                      150x230mm/#320 工業用パッド( 1枚)

                        メーカー スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ 日本研紙 ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 トラスコ中山 理研コランダム ノリタケコーテッドアブレーシブ 三共理化学 理研コランダム エスコ
                        通常価格 70円 3,883円 7,076円 5,265円 300円 3,750円 204円 175円 6,825円 6,800円 420円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 空研ぎペーパー 研磨布 空研ぎペーパー 耐水ペーパー ポリネットシート 研磨布 研磨布 研磨布 研磨布 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン
                        幅(mm) 228 230 230 228 230 - 228 228 230 150 -
                        長さ(mm) 280 280 280 280 280 36500 280 280 280 230 -
                        砥粒 C A A C A A A C A - -
                        使用方法 手研磨 - - - - - - - - - -

                        トライエムアイト 空研ぎペーパーシート426Uのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました