(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448【20個入り】

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,462円
税込単価
6,008円

【特長】・プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 粒度(#):
    400
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 砥粒:
    C
  • 色:
  • トラスココード:
    114-7814
  • 用途詳細:
    細仕上げ、非鉄金属のクリーニング
  • 使用方法:
    手研磨
  • グレード:
    SF(スーパーファイン)

型番

8448-S/B-BOX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8448-S/B-BOX

1パック

20個入り

5,462( 6,008円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています
【用途】
・細仕上げ

カタログ

 

8448-S/B-BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448の型番8448-S/B-BOXのページです。
型番8448-S/B-BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448

スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448

    スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

    スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

      3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド8448

        ハンディアルタ2ダイヤモンドシート

        ハンディアルタ2ダイヤモンドシート

          "マタドール"耐水ペーパー

          "マタドール"耐水ペーパー

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

            3M スコッチ・ブライト(TM)工業用パッド7440

              3M(TM)スポンジ研磨材

              3M(TM)スポンジ研磨材

                3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

                3M スコッチ・ブライト[[TM]]“工業用パッド”

                  “アストラマジックロール”

                  “アストラマジックロール”

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ ベルスター研磨材工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山
                    通常価格 5,462円 2,946円 6,555円 3,088円 308円 4,894円 269円 4,250円 5,200円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目  
                    商品タイプ 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン 不織布/ナイロン ダイヤシート 耐水ペーパー 不織布/ナイロン スポンジ 不織布/ナイロン 研磨布
                    粒度(#) 400 - - - - 180 - - 100
                    幅(mm) 150 150 150 100 230 150 114 150 75
                    長さ(mm) 230 230 230 100 280 230 140 230 15000
                    砥粒 C - C D C A / 酸化アルミニウム A - A

                    スコッチ・ブライト(TM) 工業用パッド 8448のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                    金属部品の磨き
                    評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                    加工目やペーパー目を消すために使用してます。細目~粗目と使い分け緑のこれは中目で一番使い勝手がいいです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    部品の研磨、修正
                    評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                    金属部品の加工後の加工目のボカシやヘアーライン的な目付など仕上げに使ってます。中古部品の擦れ痕や磨きなどにも効果的です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    旋盤加工後の面仕上げ
                    評価 5.0満足度:5.02019/03/22
                    シャフトの旋盤加工後にオイルシールとの当たり面の仕上げに使用。シャフトシールからのオイルにじみに効果が出ています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました