(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライトTMスーパーがんこ細目

スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP>スーパーがんこ細目

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
906円
税込価格
997円

ほつれ、裂けがまったくなく常に安定した研磨力があります。サンドペーパーのように...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布/ナイロン
  • 粒度(#):
    100~120
  • 幅(mm):
    100
  • 長さ(mm):
    150
  • 砥粒:
    A
  • 用途:
    サビ取り / 汚れ落とし
  • 色:
    こげ茶
  • トラスココード:
    125-7552
  • 用途詳細:
    がんこなサビ取り、旧塗装膜除去、コンクリート面の汚れ落とし
  • 使用方法:
    手研磨
  • グレード:
    細目(ホソメ)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10個

906( 997円 )

1日目

20個

906( 997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ほつれ、裂けがまったくなく常に安定した研磨力があります。サンドペーパーのように目詰まりがありません。水、油、洗剤との併用も可能 です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライトTMスーパーがんこ細目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました