(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト 軸付きユニホイール

スコッチ・ブライト 軸付きユニホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,333円 ~ 1,371円
税込価格
1,466円 ~ 1,508円

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 粒度は相当番手となります。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
幅(mm)
仕上がり相当番手(#)
砥材
グレード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
25
120
シリコンカーバイド(S)
XCS(エクストラコース)
-
20000

5個

1,371( 1,508円 )

5日目

25
25
120
シリコンカーバイド(S)
XCS(エクストラコース)
-
20000

10個

1,371( 1,508円 )

5日目

25
25
220
酸化アルミニウム(A)
F(ファイン)
淡茶
126-3391
24000

5個

1,333( 1,466円 )

1日目

25
25
180
酸化アルミニウム(A)
M(ミディアム)
淡茶
126-3382
24000

5個

1,351( 1,486円 )

1日目

25
25
220
シリコンカーバイド(S)
F(ファイン)
-
24000

5個

1,333( 1,466円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。

【特長】
・豊富な硬度・グレードから用途に合わせお選びください。
・CNSU:CNSユニホイールに6の軸をつけました。
・コレットチャック式グラインダーでご使用ください。

(i)ご注意

  • 粒度は相当番手となります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軸付ユニホイール

適応ツール:ストレートコレットチャックグラインダー

型番製品名硬度砥粒の種類グレード仕上がり相当サイズ(mm)最高使用回転数
CU 7AM JIKUスコッチ・ブライト™ CPユニホイール
7A-M   25×25×6軸付
7AM#180淡茶 25×25×6軸付24,000r.p.m.
CU 5AF JIKUスコッチ・ブライト™ CPユニホイール
5A-F   25×25×6軸付
5F#220
SU JIKUスコッチ・ブライト™ SSTユニホイール
7S-F   25×25×6軸付
7S

※砥粒の種類
A:酸化アルミニウム   S:シリコンカーバイド

CNS軸付ユニホイール

適応ツール:ストレート6mmコレットチャックグラインダー

型番製品名砥粒の種類グレード仕上がり相当サイズ(mm)最高使用回転数
外径厚み内径
CNSU-25-25-6スコッチ・ブライト™
CNS軸付ユニホイール
S
(シリコンカーバイド)
XCS#12025256軸付20,000r.p.m

使用方法・使用事例

用途(CNS軸付ユニホイール)

  • アルミダイキャスト狭所バリ取り
  • 狭所の付着物・酸化被膜・塗膜剥離
  • 鋼管内径部の表面処理

使用事例

狭所のクリーニング

スコッチ・ブライト 軸付きユニホイール 使用例1

軸付ユニホイール

スコッチ・ブライト 軸付きユニホイール 使用例2

CNS軸付ユニホイール

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト 軸付きユニホイール

スコッチ・ブライト 軸付きユニホイール

    小径バフ 軸径3mm

    小径バフ 軸径3mm

      カートリッジキャップサンダー

      カートリッジキャップサンダー

        “とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ

        “とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップLタイプ

          “とんがりパッド”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”パッド

          “とんがりパッド”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”パッド

            薄型フラップホイール(軸径6mm)

            薄型フラップホイール(軸径6mm)

              ユニロン軸付ホイール(ハード) NH

              ユニロン軸付ホイール(ハード) NH

                ダイヤバンド

                ダイヤバンド

                  “とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップSタイプ

                  “とんがりパット”(軸径6mm)・“とんがりキャップ”キャップSタイプ

                    超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

                    超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

                      NEOフラップ Pタイプ

                      NEOフラップ Pタイプ

                        “スリット研磨輪”ハンドタイプ

                        “スリット研磨輪”ハンドタイプ

                          メーカー スリーエムジャパン 柳瀬 ナカニシ オフィスマイン オフィスマイン トラスコ中山 柳瀬 イチグチ オフィスマイン トラスコ中山 柳瀬 イチグチ
                          通常価格 1,333円 764円 4,985円 6,014円 7,359円 2,785円 551円 4,175円 7,216円 4,326円 744円 6,300円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   5日目~   3日目  
                          用途 研磨 磨き 磨き 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
                          種類 ホイール バフ - ペーパー ペーパー フラップホイール ホイール バンド ペーパー フラップホイール フラップホイール -
                          材質 ナイロン系 - - 研磨布・布 その他 - ナイロン系 - 研磨布・布 - - -
                          軸径(mm) 6 - - 6 6 6 - - 6 6 - 10

                          スコッチ・ブライト 軸付きユニホイールのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました