(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IMS-2.2N
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン) マイクロスパイラル

マイクロスパイラルブラシ(ナイロン) IMS-2.2N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,974円
税込単価
6,571円

【特長】・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。・Uターン式先端処理...

詳細情報を確認する

型番

IMS-2.2N 解除

Loading...

IMS-2.2N の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
軸径(mm)
毛材
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMS-2.2N

25
2.2
0.1
3
ナイロン線
70

1個

5,974( 6,571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。
・Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくい。
・1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り。
・マニホールド・ブロックのバリ取り。
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り。
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径(D)材質線径植付(L)軸径(SD)全長(AL)最高回転数
IMS-1.0N1NYφ0.1203701,200R.P.M
IMS-1.27N1.27
IMS-1.91N1.91
IMS-2.2N2.225
IMS-2.7N2.7
IMS-3.2N3.230
IMS-3.8N3.8
IMS-4.3N4.3φ0.2
IMS-5.0N5
IMS-5.5N5.5
IMS-6.0N66100
IMS-7.0N750
IMS-8.0N8
IMS-9.0N9
IMS-10.0N10φ0.3
IMS-12.0N12

(NY:ナイロン)

外形図

マイクロスパイラルブラシ(ナイロン) 外形図

注意・禁止事項

ご使用上の注意
ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
  • 作業する時は必ずパイプ内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破壊する可能性がありますので空転させないでください。

カタログ

 

IMS-2.2Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)の型番IMS-2.2Nのページです。
型番IMS-2.2Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

    マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)

    マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)

      マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

      マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

        マイクロスパイラルブラシ (真鍮)

        マイクロスパイラルブラシ (真鍮)

          バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

          バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

            バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

            バリ取りブラシ 面取り兼用タイプ

              平型ブラシ(外径20mm)

              平型ブラシ(外径20mm)

                平型ブラシ(外径23mm)

                平型ブラシ(外径23mm)

                  バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

                  バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

                    べベル型ブラシ(外径25mm)

                    べベル型ブラシ(外径25mm)

                      傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

                      傘型ブラシ,軸付なので取り付け交換が容易

                        フラワー型ブラシ 真鍮

                        フラワー型ブラシ 真鍮

                          ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ

                          ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 バーテック
                            通常価格 3,991円 4,171円 5,040円 4,916円 3,116円 3,990円 610円 610円 4,440円 777円 1,599円 1,116円 9,624円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ スパイラル型ブラシ - - ホイールブラシ ホイールブラシ - べベル型ブラシ エンド型ブラシ フラワー型ブラシ ホイールブラシ

                            マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IMS
                            IMS-1.27N
                            IMS-1.9N
                            IMS-3.2N
                            IMS-3.8N
                            IMS-4.3N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブラシ長
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            毛材 全長(mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            4,392円

                            ( 4,831円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            201.270.13ナイロン線70

                            5,514円

                            ( 6,065円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            201.910.13ナイロン線70

                            4,170円

                            ( 4,587円 )
                            1個 -

                            4日目

                            303.20.13ナイロン線70

                            5,189円

                            ( 5,708円 )
                            1個 -

                            3日目

                            303.80.13ナイロン線70

                            4,031円

                            ( 4,434円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            304.30.23ナイロン線70

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました