(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,964円
税込単価
2,160円

【特長】・自動化対応でしかも即納可能・とっても便利な深穴用バリ取りブラシ・自動...

詳細情報を確認する

型番

31831200 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
線径(mm)
毛材
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31831200

50
10
1.02
ステンレス線
432-0450
150

3個

1,964( 2,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動化対応でしかも即納可能
・とっても便利な深穴用バリ取りブラシ
・自動化(Auto):パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現
・ロング(Long):全長150mm…6Φ~14Φ、全長200mm…16Φ~24Φ、今までの規格品ではとどかなかった深穴に対応
・即納(Speedy):規格品対応で即納品のためお待たせしません
・材質(Material):さまざまな用途に対応する4種類のブラシ材質をラインナップ(砥粒入ナイロン、ステンレス、真鍮、ナイロン)
【用途】
・あらゆる円筒内のバリ取り、かえり取り、サビ除去に
・マニホールド・ブロックのバリ取りなどに
・アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取りに
・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に

商品情報

burrtwister

カタログ

Loading...

31831200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーツイスター ステンレス 全長(mm)150の型番31831200のページです。
型番31831200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

バーツイスター ステンレス 全長(mm)150

    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

      ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径(mm):0.1

      ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径(mm):0.1

        軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

        軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

          カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

          カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

            エンド型ブラシ ワイヤ鋼線

            エンド型ブラシ ワイヤ鋼線

              エンド型ブラシ ステンレス線

              エンド型ブラシ ステンレス線

                ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ

                ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ

                  六角軸アンカーホールブラシ

                  六角軸アンカーホールブラシ

                    カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#180

                    カシメグリット軸付筒型ブラシ 砥粒入#180

                      10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

                      10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

                        YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

                        YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

                          軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                          軸付バリ取り先端工具“バリーマー” 止まり穴用

                            メーカー バーテック SUN POWER SUN POWER LESSMANN SUN POWER LESSMANN LESSMANN SUN POWER トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER ユーコーコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 1,964円 1,154円 684円 920円 360円 803円 1,034円 466円 2,101円 1,190円 857円 2,145円 4,200円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スパイラル型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ エンド型ブラシ - エンド型ブラシ 取付アダプター - -
                            軸径(mm) 6 3 - 3 6 6 6 - 6.35 6 6 - -

                            バーツイスター ステンレス 全長(mm)150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました