(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,265円 ~ 10,976円
税込価格
5,792円 ~ 12,074円

円筒内のバリ取り・カエリ取り・さび取り。止まり穴の底面・側面のバリ取り・さび取...

詳細情報を確認する

  • ブラシ長(mm):
    50
  • 線径(mm):
    0.5
  • 軸径(mm):
    6
  • 全長(mm):
    100

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
外径(mm)
毛材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミニブラシ / 特殊ブラシ
3
ステンレス線

1個

6,318( 6,950円 )

31日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
5
ステンレス線

1個

5,265( 5,792円 )

3日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
6
ステンレス線

1個

5,318( 5,850円 )

7日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
7
ステンレス線

1個

5,265( 5,792円 )

7日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
8
ステンレス線

1個

6,706( 7,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ミニブラシ / 特殊ブラシ
9
ステンレス線

1個

6,706( 7,377円 )

7日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
10
ステンレス線

1個

6,706( 7,377円 )

6日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
11
ステンレス線

1個

6,865( 7,552円 )

6日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
12
ステンレス線

1個

6,865( 7,552円 )

6日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
14
ステンレス線

1個

8,296( 9,126円 )

7日目

ミニブラシ / 特殊ブラシ
16
ステンレス線

1個

10,976( 12,074円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒内のバリ取り・カエリ取り・さび取り。止まり穴の底面・側面のバリ取り・さび取り・カエリ取り。交差穴(クロス穴)のバリ取り。
【特長】
・5ヶ所の穴加工の内4ヵ所は中心の穴と交差しており、内面の処理と交差部のバリ取り作業を同時に行い、約2,000個のワーク処理が可能となっております。
・バリーハンターは加工寸法を変えることなく仕上げ処理、バリ取り処理が可能です。
・他の研削ツールなどではバリ取り作業を行った後の仕上げ面が粗くなるため2次的な再仕上げ処理を行わなければなりません。
・バリーハンターは仕上げ処理とバリ取りを同時に行うことができるため、工数の無駄がなく生産性の向上とコスト削減に役立ちます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ 製品の基本仕様・特長01
  • パイプタイプで自動化に対応。大幅な省力化を実現。
型番適用穴径(φ)材質線径植付(L)全長(AL)最高回転数
BHT-33~4SUSφ0.2501001,200R.P.M
BHT-44~5
BHT-55~6
BHT-66~7
BHT-77~8φ0.3
BHT-88~9
BHT-99~10
BHT-1010~11
BHT-1111~12
BHT-1212~13
BHT-1313~13.5
BHT-1413.5~14
BHT-1514~15
BHT-1615~16

(SUS:ステンレスワイヤー)

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

ブラシをご使用される場合は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • 使用時はワーク孔内へ挿入してから回転させてください。
  • 製品の構造上、適用穴径は推奨値となります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

    バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

    バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

      マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

      マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)

        ホイルブラシ WA

        ホイルブラシ WA

          六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

          六角軸カップワイヤーブラシ BCW-50・65・75

            ワイヤーブラシ(パック品)

            ワイヤーブラシ(パック品)

              バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

              バリ取りブラシ 底面・側面用タイプ

                軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                軸付バリ取り先端工具"バリーマー" 交差穴用

                  マイクロスパイラルブラシ (真鍮)

                  マイクロスパイラルブラシ (真鍮)

                    マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

                    マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

                      六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                      六角軸ホイールワイヤーブラシ BWWシリーズ

                        筒型ブラシ,質量40g

                        筒型ブラシ,質量40g

                          フラワー型ブラシ スチール

                          フラワー型ブラシ スチール

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック H&H ナカニシ ミスミ トラスコ中山 バーテック バーテック H&H トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,265円 3,116円 3,991円 2,327円 1,355円 5,999円 4,440円 4,286円 4,916円 5,040円 902円 530円 2,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目  
                            ブラシ長(mm) 50 50 - - - - 50 - - - - - -
                            線径(mm) 0.5 0.7 - - - - - - - 1.02 - - 0.3
                            軸径(mm) 6 6 - - 6.35 - - - - - 6.35 6 6
                            全長(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -

                            バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました