(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
21,825円 ~ 41,641円
税込価格
24,008円 ~ 45,805円

一体リング構造とHTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)をノット(ひねり)型と...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
毛材
外径(mm)
線径(mm)
穴径(mm)
厚味(mm)
最高回転数(rpm)
線径(線材/線径)(mm)
ご注文番号(メーカー商品コード)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール線
102
0.3
9.5(12.7)
18
20000
SW0.3
000913400

1個

21,825( 24,008円 )

6日目

スチール線
203
0.41
50.8
22
6000
SW0.41
000943000

1個

29,144( 32,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール線
254
0.58
50.8
25
4500
SW0.58
000949000

1個

41,641( 45,805円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体リング構造とHTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)をノット(ひねり)型として使用したブラシ線材は、強力な研磨力と長寿命を実現。
単体だけではなく、重ねて広幅ブラシとして使用できるため、ベンチグラインダーだけではなく専用機にも使用できます。
【特長】
・卓上グラインダー用。
・完全なバランス。
・単一もしくは重ねて広幅ブラシとして使用できる。
・長寿命。
・一体リング構造。
・HTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)仕様。
【用途】
・自動車車体工場等、熔接前後のクリーニング。
・パイプラインのビードおよびホットパス熔接のクリーニング。
・原木の皮剥ぎ。
・ゴムのフラッシュ取り。
・タイヤリムのクリーニング。
・アルミ・銅・真鍮製品の外観仕上げ。
・高圧ホース継手部のゴムフラッシュ除去。
・セメントブロックの成形後パレットのクリーニング。
・上質レンガ外観の荒仕上げ。
・コンベアレールのクリーニング。
・オイルタンクのクリーニング。
・各プラントの輸送パイプのクリーニング。
・ラジエータの外観クリーニング。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径穴径線径毛丈厚みフランジ厚最高回転数
WST-3769.5/12.7φ0.31619.019.022,000R.P.M
WST-41022228.019.020,000R.P.M
WST-615250.83636.021.08,000R.P.M
WST-8203φ0.414237.023.06,000R.P.M
WST-10254φ0.584530.028.04,000R.P.M
WST-123056042.030.03,600R.P.M

材質:SW(スチールワイヤー)

使用方法・使用事例

使用方法

必ず下記事項の安全対策を行ってください。安全対策を怠れば負傷する場合があります。

 
用途を間違わないでください
使用機械およびパワーブラシの回転数に注意してください
保護用具について
ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ 使用方法1

使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ 使用方法2

パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)をご確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ 使用方法3

パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。

研削紛に注意してください
作業中には、周囲の人にも注意してください
ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ 使用方法4

一般印パワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削紛が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ 使用方法5

ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削紛が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ

ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシ

    鋼線ストリップホイールブラシ

    鋼線ストリップホイールブラシ

      ホイルブラシ スチールワイヤー線

      ホイルブラシ スチールワイヤー線

        0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

        0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)

          鋼線ヒネリカップブラシ CN

          鋼線ヒネリカップブラシ CN

            ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

            ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

              カップブラシ電動用 CW

              カップブラシ電動用 CW

                0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                0.3 鋼線ホイールブラシ(SW) WBシリーズ

                  ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                  ナイロンプレスホイールブラシ(NY),線径(mm):0.5,穴径(mm):10

                    コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

                    コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ

                      真鍮プレスホイールブラシ

                      真鍮プレスホイールブラシ

                        鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

                        鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

                          ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

                          ナイロンプレスホイールブラシ(NY)

                            メーカー バーテック SUN POWER バーテック SUN POWER SUN POWER バーテック バーテック SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 21,825円 2,676円 6,209円 2,271円 2,490円 6,405円 2,046円 1,216円 1,425円 1,368円 1,344円 1,830円 2,418円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ ホイル型ブラシ
                            取り付け部 - ねじ ねじ - - -

                            ノット型(ヒネリ)ワイヤーホイルブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました