(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BHC-13
バリーハンター 面取用 ゲージタイプ バリーハンター ケージ

バリーハンター 面取用 ゲージタイプ BHC-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,265円
税込単価
7,992円

【特長】・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。【用途】・円筒内のバ...

詳細情報を確認する

  • ブラシ長(mm):
    50
  • 線径(mm):
    0.7
  • 軸径(mm):
    6
  • 材質:
    三角ピアノ線
  • 全長(mm):
    100
  • 最高回転数:
    1200R.P.M
  • 適応機種:
    ハンドクラインダー、卓上ボール盤、ドリル、専用機

Loading...

BHC-13 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
毛材
適用穴径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BHC-13

ミニブラシ / 特殊ブラシ
ピアノ線
12.5~13

1個

7,265( 7,992円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプタイプで自動化に対応!大幅な省力化を実現。
【用途】
・円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り。
・Oリング・凹凸部のバリ取り。
・穴加工部の面取り。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

バリーハンター 面取用 ゲージタイプ 製品の基本仕様・特長01
  • パイプタイプで自動化に対応。大幅な省力化を実現。
  • 規格品対応で即納品のためお待たせしません。
型番適用穴径(φ)材質線径植付(L)全長(AL)最高回転数
BHC-11まで三角ピアノ線φ0.7501001,200R.P.M
BHC-22まで
BHC-33まで
BHC-43.5~4
BHC-54.5~5
BHC-65.5~6
BHC-76.5~7
BHC-87.5~8
BHC-98.5~9
BHC-109.5~10
BHC-1110.5~11
BHC-1211.5~12
BHC-1312.5~13
BHC-1413.5~14
BHC-1514.5~15
BHC-1615.5~16

使用方法・使用事例

使用方法

ご使用上の注意

ブラシをご使用される場合は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • 使用時はワーク孔内へ挿入してから回転させてください。
  • 製品の構造上、適用穴径は推奨値となります。

カタログ

 

Loading...

BHC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリーハンター 面取用 ゲージタイプの型番BHC-13のページです。
型番BHC-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

バリーハンター 面取用 ゲージタイプ

    バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

    バリーハンター 底面側面用 ツクシタイプ

      エンドブラシ ダイナミックシリーズ

      エンドブラシ ダイナミックシリーズ

        W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット

        W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット

          ミニチュアカップブラシ

          ミニチュアカップブラシ

            ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

            ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

              マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)

              マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)

                ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維

                ネジリブラシ 毛材:アラミド繊維

                  マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)

                  マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)

                    W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプ

                    W巻 ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304) 高密度タイプ

                      スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                      スパイラルブラシ ワイヤー 軸径6mm

                        マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

                        マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)

                          ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ

                          ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック 柳瀬 バーテック SUN POWER クロダブラシ トラスコ中山 バーテック SUN POWER SK-11 バーテック SUN POWER
                            通常価格 3,116円 5,265円 10,760円 2,300円 3,051円 2,220円 1,325円 2,932円 4,171円 1,358円 2,361円 5,040円 466円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   25日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブラシ長(mm) 50 50 - 50 - - 15 40 - - - - -
                            線径(mm) 0.7 0.5 - - - 0.1 - 0.2 - - - 1.02 -
                            軸径(mm) 6 6 6 6 - - 3 6 - - 6 - -
                            材質 三角ピアノ線 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -

                            バリーハンター 面取用 ゲージタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BHC-10
                            BHC-11
                            BHC-12
                            BHC-16
                            BHC-2
                            BHC-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 毛材 適用穴径
                            (φ)

                            5,610円

                            ( 6,171円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            特殊ブラシ / ミニブラシピアノ線9.5~10

                            6,318円

                            ( 6,950円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            特殊ブラシ / ミニブラシピアノ線10.5~11

                            5,265円

                            ( 5,792円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            特殊ブラシ / ミニブラシピアノ線11.5~12

                            6,706円

                            ( 7,377円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            特殊ブラシ / ミニブラシピアノ線15.5~16

                            3,591円

                            ( 3,950円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            特殊ブラシ / ミニブラシピアノ線2まで

                            4,800円

                            ( 5,280円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            特殊ブラシ / ミニブラシピアノ線3まで

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました