(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-2
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR カップブラシ エアーヨウ

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR SR-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,363円
税込単価
6,999円

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研...

詳細情報を確認する

Loading...

SR-2 の仕様・寸法情報

型番
線径(線材/線径)(mm)
ご注文番号(メーカー商品コード)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-2

SW0.35
009447600

1個

6,363( 6,999円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研磨性能、耐久性、全てにおいて最高レベルの品質を発揮するハイエンドパワーブラシシリーズ。安全に効率的に作業を行うための最高のパワーブラシ製品です。
【特長】
・高速回転・高バランス・高い安全性!!ハイエンドモデル。
・100m/mディスクグラインダー:どの電動工具メーカーにもピッタリ!!(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)
・HTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)仕様。
・長寿命。
・完全なバランス。
・どの電動工具にも適合し、12,000R.P.Mでも安心して使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アメリカ国家規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。
  • プラシ専用のワイヤー素材を採用。
型番材質線径
SR-2SWφ0.35
SR-2SSUSφ0.35

性能・試験情報

バーテックでは製品が仕様通りの性能を備えているかどうかを検査・測定しています。
ブラシの引張強度測定や、破壊検査、バランス検査、振動測定検査などで安全・安心を確保しています。

 
破壊試験機
パワーブラシの安全性向上のために
動釣合試験機
ワイヤーカップブラシの操作性のために
人体振動分析器
手持工具使用時の手腕振動障害予防のために
パワーブラシを破壊試験機に取り付けてブラシが表示された最高回転数でも安全に使用できるかを測定しています。2万回転近くの回転数で使用されるブラシが万一破損した場合、重大な事故につながる可能性があります。日本にはパワーブラシの国家基準がありませんので、バーテックでは米国国家規格協会「ANSI B165-A-2010」を参考として破壊試験を実施し、製品の最高回転数の基準を満たしていることを確認しています。
動釣合試験機とは回転するワイヤー・カップブラシなどの振動の大きさを測定する装置です。高速回転するブラシの重心と回転中心にズレ(偏芯)が許容範囲内であるかどうかを検査しています。
手持工具にワイヤー・カップブラシを取り付けた場合の手腕振動ばく露量を測定する装置です。バーテックでは手腕振動障害の予防につながる振動値の低いワイヤー・カップブラシの普及に努めています。
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 性能・試験情報1
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 性能・試験情報2
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 性能・試験情報3

使用方法・使用事例

使用方法

必ず下記事項の安全対策を行ってください。安全対策を怠れば負傷する場合があります。

 
用途を間違わないでください
使用機械およびパワーブラシの回転数に注意してください
保護用具について
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 使用方法1

使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 使用方法2

パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)をご確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 使用方法3

パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。

研削紛に注意してください
作業中には、周囲の人にも注意してください
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 使用方法4

一般印パワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削紛が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR 使用方法5

ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削紛が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

カタログ

Loading...

SR-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SRの型番SR-2のページです。
型番SR-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

        ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

        ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

          ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

          ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

            コパーセンターホイルブラシ

            コパーセンターホイルブラシ

              カップブラシ電動用 CW

              カップブラシ電動用 CW

                SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                  鋼線ヒネリカップブラシ CN

                  鋼線ヒネリカップブラシ CN

                    オズボーン工業用精密ブラシ

                    オズボーン工業用精密ブラシ

                      オズボーン工業用ブラシ ベベルブラシ

                      オズボーン工業用ブラシ ベベルブラシ

                        SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                        SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                          たこブラシ TBM10-100

                          たこブラシ TBM10-100

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック SUN POWER SUN POWER オズボーン オズボーン SUN POWER 柳瀬
                            通常価格 6,363円 6,363円 9,584円 7,178円 6,405円 5,253円 2,046円 1,638円 2,490円 3,100円 3,235円 1,261円 3,351円
                            通常出荷日 7日目   4日目   3日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ べベルブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                            毛材 スチール線 研磨剤入りナイロン線 スチール線 - スチール線 - - - スチール線 - - スチール線 スチール線
                            外径(mm) 70 70 70 102 70 - - - - - 100 - 100
                            線径(mm) 0.35 0.35 0.35 0.5 0.51 - - - - - - - -
                            取り付け部 ねじ ねじ - ねじ - - ねじ ねじ ねじ ねじ ねじ

                            ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-2S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径(線材/線径)
                            (mm)
                            ご注文番号(メーカー商品コード)

                            9,317円

                            ( 10,249円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            SUS0.35009448900

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました