(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
  • 数量スライド割引

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC (レビュー)

通常価格(税別)
6,405円 ~ 9,867円
税込価格
7,046円 ~ 10,854円
通常出荷日
5日目
12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研磨性能、耐久性、全てにおいて最高レベルの品質を発揮するハイエンドパワーブラシシリーズ。
安全に効率的に作業を行うための最高のパワーブラシ製品です。
【特長】
・高速回転・高バランス・高い安全性!!ハイエンドモデル。
・100m/mディスクグラインダー.どの電動工具メーカーにもピッタリ!!
・HTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)仕様。
・長寿命。
・完全なバランス。
・どの電動工具にも適合し、12,000R.P.Mでも安心して使用できます。
【用途】
・造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング。
・熔接前後のクリーニング。
・車両のクリーニング。
・各種金属のサビ除去。
・塗料剥離。
・熱交換チューブ板のバリ取り。
・各プラントのパイプラインクリーニング。
・付着物の除去。
・射出成型機スクリューシャフトのクリーニング。
・エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKCのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鋳物部品のケレン
    評価 5.0満足度:5.02019/10/01
    ポンプなどの鋳物部品の錆びを落とす用途で使用した。良く落ちて使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

          電動工具用ツイストカップブラシ

          電動工具用ツイストカップブラシ

            工業用精密カップブラシ

            工業用精密カップブラシ

              LESSMANN ノットカップブラシ

              LESSMANN ノットカップブラシ

                エア工具用カップブラシ

                エア工具用カップブラシ

                  ヒネリカップブラシ

                  ヒネリカップブラシ

                    オズボーン工業用精密ブラシ

                    オズボーン工業用精密ブラシ

                      “MPグリッドブラシ”

                      “MPグリッドブラシ”

                        NICグリットタイプmini(電動工具用)

                        NICグリットタイプmini(電動工具用)

                          カップブラシ電動用 CW

                          カップブラシ電動用 CW

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック トラスコ中山 LESSMANN LESSMANN トラスコ中山 リニア・ビズ オズボーン サンコーミタチ バーテック
                            通常価格 6,405円 9,584円 6,363円 6,363円 3,360円 3,023円 3,038円 1,800円 1,306円 3,100円 2,400円 2,462円 2,046円
                            通常出荷日 5日目   3日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   6日目   1日目~   1日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ - カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ - カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                            毛材 スチール線 スチール線 研磨剤入りナイロン線 スチール線 - - 高張度鋼線 - - - ナイロン線 - -
                            外径(mm) 70 70 70 70 75 65 80 75 65 - 95 95 -
                            線径(mm) 0.51 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 - - - 1.2 - -
                            取り付け部 ねじ ねじ ねじ - ねじ ねじ - ねじ ねじ - ねじ -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。