(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,584円
税込単価
10,542円

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カップ型ブラシ
  • 毛材:
    スチール線
  • 外径(mm):
    70
  • 線径(mm):
    0.35
  • 取り付け部:
    ねじ
  • ねじ径:
    M10(P1.5)
  • 最高回転数(rpm):
    14000
  • 線径(線材/線径)(mm):
    SUS0.35
  • ご注文番号(メーカー商品コード):
    001301700

型番

SRA-2MS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRA-2MS

1個

9,584( 10,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研磨性能、耐久性、全てにおいて最高レベルの品質を発揮するハイエンドパワーブラシシリーズ。安全に効率的に作業を行うための最高のパワーブラシ製品です。

【特長】
・高速回転・高バランス・高い安全性!!ハイエンドモデル。
・100m/mディスクグラインダー:どの電動工具メーカーにもピッタリ!!(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)。
・HTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)仕様。
・長寿命。
・完全なバランス。
・どの電動工具にも適合し、12,000R.P.Mでも安心して使用できます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

  • 造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
  • 熔接前後のクリーニング
  • 車両のクリーニング
  • 各種金属のサビ除去
  • 塗料剥離
  • 熱交換チューブ板のバリ取り
  • 各プラントのパイプラインクリーニング
  • 付着物の除去
  • 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
  • エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離

規格表

単位:mm
型番外径線径ネジ径最高使用回転数
SRA-2MS70SUS0.35M10P1.514,000RPM
(SUS:ステンレス)

カタログ

Loading...

SRA-2MSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRAの型番SRA-2MSのページです。
型番SRA-2MSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

    ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

    ノット型(ヒネリ)ホイルブラシ 電動用 VCT

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

          ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

          ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

            コパーセンターホイルブラシ

            コパーセンターホイルブラシ

              鋼線ヒネリカップブラシ CN

              鋼線ヒネリカップブラシ CN

                SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                SUN POWER 鋼線カップブラシ CH-59

                  鋼線ヒネリカップブラシ

                  鋼線ヒネリカップブラシ

                    オズボーン工業用精密ブラシ

                    オズボーン工業用精密ブラシ

                      カップブラシ電動用 CW

                      カップブラシ電動用 CW

                        たこブラシ TBM10-100

                        たこブラシ TBM10-100

                          SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                          SUN POWER 鋼線カップブラシ CNシリーズ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック SUN POWER SUN POWER SUN POWER オズボーン バーテック 柳瀬 SUN POWER
                            通常価格 9,584円 7,178円 6,363円 6,363円 6,405円 5,253円 2,490円 1,638円 2,987円 3,100円 2,046円 3,351円 1,261円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイル型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                            毛材 スチール線 - 研磨剤入りナイロン線 スチール線 スチール線 - スチール線 - - - - スチール線 スチール線
                            外径(mm) 70 102 70 70 70 - - - 75 - - 100 -
                            線径(mm) 0.35 0.5 0.35 0.35 0.51 - - - 0.5 - - - -
                            取り付け部 ねじ - ねじ ねじ ねじ - - ねじ - ねじ ねじ

                            ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRAのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            下地作り
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/22
                            塗装前の下地作りに使用しています、短時間で済んで重宝しています、耐久性もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました