(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,363円
税込単価
6,999円

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKC-2

1個

6,363( 6,999円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

12,000R.P.M.でも安心して使用できる、高速回転域でのバランス性能、研磨性能、耐久性、全てにおいて最高レベルの品質を発揮するハイエンドパワーブラシシリーズ。安全に効率的に作業を行うための最高のパワーブラシ製品です。

【特長】
・高速回転・高バランス・高い安全性!!ハイエンドモデル。
・100m/mディスクグラインダー:どの電動工具メーカーにもピッタリ!!(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)。
・HTカーボンスチール(高張力熱処理鋼線)仕様。
・長寿命。
・完全なバランス。
・どの電動工具にも適合し、12,000R.P.Mでも安心して使用できます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】
外径線径ネジ径最高使用回転数
70mmSW0.35mm 
(SW:スチールワイヤ)
M10P1.514,000R.P.M
【用途】
  • 造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
  • 熔接前後のクリーニング
  • 車両のクリーニング
  • 各種金属のサビ除去
  • 塗料剥離
  • 熱交換チューブ板のバリ取り
  • 各プラントのパイプラインクリーニング
  • 付着物の除去
  • 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
  • エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離

【パワーブラシの特長】

  • 長寿命
    パワーブラシは長時間の激しい使用に十分耐えうる構造となっています。
  • 製品母材を痛めない
    パワーブラシは砥石やベルト研磨材のような研削材ではないので、製品自身を痛めません。また設備や装置を破損させる研磨ダストの発生もほとんどありません。
  • ハンマー効果
    パワーブラシはその無数のブラシフィラメントが製品に当る瞬間に生みだされるハンマー効果によって、製品の表面に付着する汚れを除去する弾性工具です。
  • ショットピーニング効果
    ショットピーニングとは、航空機やレーシングカーの特に圧力がかかる部分のライフを伸ばすために用いられる方法です。パワーブラシが回転してブラシフィラメントが製品に当ることにより「圧縮応力」が付加されるのです。

 

 
  • 下記研磨剤の代わりにパワーブラシをご使用下さい。
    研削ベルト サンドブラスト スチールウール バフ ナイロンタワシ ヤスリ ファイバーディスク オフセット砥石(研削砥石) ペーパーホイル

注意・禁止事項

区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと。

カタログ

EKC-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKCの型番EKC-2のページです。
型番EKC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

    ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

      ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

        ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用 SR

          工業用精密カップブラシ

          工業用精密カップブラシ

            電動工具用ツイストカップブラシ

            電動工具用ツイストカップブラシ

              ヒネリカップブラシ

              ヒネリカップブラシ

                エア工具用カップブラシ

                エア工具用カップブラシ

                  LESSMANN ノットカップブラシ

                  LESSMANN ノットカップブラシ

                    カップブラシステンレス製 電動用

                    カップブラシステンレス製 電動用

                      NICグリットタイプmini(電動工具用)

                      NICグリットタイプmini(電動工具用)

                        “MPグリッドブラシ”

                        “MPグリッドブラシ”

                          工業用カップブラシ

                          工業用カップブラシ

                            メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック LESSMANN トラスコ中山 リニア・ビズ トラスコ中山 LESSMANN ミスミ サンコーミタチ LESSMANN
                            通常価格 6,363円 6,405円 9,584円 6,363円 2,915円 3,360円 1,306円 1,800円 2,930円 2,190円 2,462円 2,400円 2,444円
                            通常出荷日 4日目   5日目   3日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ - カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ - カップ型ブラシ
                            毛材 研磨剤入りナイロン線 スチール線 スチール線 スチール線 - - - - 高張度鋼線 ステンレス線 - ナイロン線 -
                            外径(mm) 70 70 70 70 65 75 65 75 80 75 95 95 75
                            線径(mm) 0.35 0.51 0.35 0.35 0.35 0.35 - - 0.5 0.3 - 1.2 -
                            取り付け部 ねじ ねじ ねじ ねじ - ねじ - ねじ ねじ ねじ - ねじ

                            ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました