(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MEBA-22A
クリンプ軸付きエンドブラシ ジクツキエンドブラシ デンドウエアーヨウ

クリンプ軸付きエンドブラシ MEBA-22A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,132円
税込単価
6,745円

【特長】・ドリル・ストレートグラインダー用。・長寿命。・高密度。・軸部とブラシ...

詳細情報を確認する

型番

MEBA-22A 解除

Loading...

MEBA-22A の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
タイプ
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MEBA-22A

25
0.15
ソフトタイプ
-

1個

6,132( 6,745円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル・ストレートグラインダー用。
・長寿命。
・高密度。
・軸部とブラシが一体なので高速回転で使用できる。
【用途】
・カーボンのクリーニング。
・押出型、金型及び工具のクリーニング。
・スケールとスラグの除去。
・凹部、管内部のクリーニング。
・ゴムとプラスチックのバリ取り。
・熔接部のクリーニング。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番外径材質カップ径線径最高回転数
MEBA-20SA13SUS16φ0.2625,000R.P.M
MEBA-21A19SW22φ0.1522,000R.P.M
MEBA-21φ0.35
MEBA-21SASUSφ0.15
MEBA-21Sφ0.35
MEBA-22A25SW29φ0.15
MEBA-22φ0.35
MEBA-22SASUSφ0.15
MEBA-22Sφ0.35

毛丈:22mm 軸径:φ6 軸長:18mm  (SW:スチールワイヤー、SUS:ステンレスワイヤー)

使用方法・使用事例

使用方法

必ず下記事項の安全対策を行ってください。安全対策を怠れば負傷する場合があります。

 
用途を間違わないでください
使用機械およびパワーブラシの回転数に注意してください
保護用具について
クリンプ軸付きエンドブラシ 使用方法1

使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。

クリンプ軸付きエンドブラシ 使用方法2

パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)をご確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。

クリンプ軸付きエンドブラシ 使用方法3

パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。

研削紛に注意してください
作業中には、周囲の人にも注意してください
クリンプ軸付きエンドブラシ 使用方法4

一般印パワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削紛が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。

クリンプ軸付きエンドブラシ 使用方法5

ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削紛が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)

カタログ

Loading...

MEBA-22Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンプ軸付きエンドブラシの型番MEBA-22Aのページです。
型番MEBA-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンプ軸付きエンドブラシ

クリンプ軸付きエンドブラシ

    ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ

    ノット型(ヒネリ)軸付きエンドブラシ

      クイックナイロンカップブラシ  

      クイックナイロンカップブラシ  

        クイックグリットカップブラシ 砥粒入 

        クイックグリットカップブラシ 砥粒入 

          オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

          オズボーン工業用ブラシ“ラフタフ”ステンレスワイヤーステンレス

            六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

            六角軸付ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

              六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

              六角軸付ネジリブラシ 毛材:真鍮

                精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                精密ブラシ(ホイール型・カップ型・エンド型)

                  ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                  ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ 線径(0.2~0.5mm)

                    六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

                    六角軸付ネジリブラシ 毛材:ワイヤー(硬鋼線)

                      傘型ブラシ ステンレスブラシ

                      傘型ブラシ ステンレスブラシ

                        グリット軸付カップブラシ 砥粒入#180

                        グリット軸付カップブラシ 砥粒入#180

                          SUS304ステンレス軸付カップブラシ

                          SUS304ステンレス軸付カップブラシ

                            メーカー バーテック バーテック SUN POWER SUN POWER オズボーン トラスコ中山 トラスコ中山 柳瀬 ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 4,227円 5,263円 3,109円 3,078円 6,370円 2,087円 1,941円 544円 2,400円 1,755円 2,440円 1,774円 1,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エンド型ブラシ エンド型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ 特殊ブラシ - - - - - 傘型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ
                            軸径(mm) 6 6 - - 6 4 4 3 - 4 6 6 6
                            毛材 ステンレス線 - ナイロン線 ナイロン線 ステンレス線 ナイロン線 真鍮線 - ナイロン線 スチール(鋼)線 - - -

                            クリンプ軸付きエンドブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MEBA-21A
                            MEBA-21S
                            MEBA-21SA
                            MEBA-22
                            MEBA-22S
                            MEBA-22SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            線径
                            (mm)
                            タイプ 材質

                            5,366円

                            ( 5,903円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            200.15ソフトタイプ-

                            5,222円

                            ( 5,744円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            200.35ハードタイプステンレス

                            5,733円

                            ( 6,306円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200.15ソフトタイプステンレス

                            4,607円

                            ( 5,068円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            250.35ハードタイプ-

                            6,931円

                            ( 7,624円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            250.35ハードタイプステンレス

                            6,312円

                            ( 6,943円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            250.15ソフトタイプステンレス

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました