(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密角形水準器 一般工作用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密角形水準器 一般工作用

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,599円 ~ 135,978円  特別価格 
税込価格
77,659円 ~ 149,576円  特別価格 

水平及び微小傾斜の測定や機械の組み立て等に使用する一般工作用気泡水準器。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 外部出力信号(有無):
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • トラスココード:
    -
  • 感度(mm/m):
    0.02

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品コード品番規格
(mm)
製品寸法
長さ×幅×高さ(mm)
質量
160013SLW-150002150150 × 40 ×1502.8kg
160014SLW-200002200200 × 43 × 2004.6kg
160015SLW-250002250250 × 45 × 2507.2kg
160016SLW-300002300300 × 47 × 3008.8kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
150
40
2800

1個

70,599円

53,153

( 58,468円 )

19日目

200
200
43
4600

1個

84,197( 92,617円 )

19日目

250
250
45
7200

1個

105,765円

82,623

( 90,885円 )

19日目

300
300
47
8800

1個

135,978( 149,576円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水平及び微小傾斜の測定や機械の組み立て等に使用する一般工作用気泡水準器。
【特長】
・本体は鋳鉄(FC250)で完全なシ-ズニングが施されている。
・精密ラップ仕上で高精度を保持した水平器。
・感度: 0.02mm/m。
【用途】
・気泡管によって水平及び微小傾斜を測定、主として機械組立等に用いられ一般工作用として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密角形水準器 一般工作用

精密角形水準器 一般工作用

    精密角形水準器 JIS A級

    精密角形水準器 JIS A級

      角形水準器(工作用)

      角形水準器(工作用)

        精密水準器角形 A級

        精密水準器角形 A級

          精密水準器角形 A級AA

          精密水準器角形 A級AA

            精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

            精密角形水準器 (JIS B7510 A級)

              精密水準器角形 一般工作用

              精密水準器角形 一般工作用

                ファインダーレベル

                ファインダーレベル

                  デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタル角度計

                    デジタル角度計

                      デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

                      デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

                        トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                        トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                          磁石式スコヤ形精密水準器

                          磁石式スコヤ形精密水準器

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 理研計測器 エビス 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) エビス 理研計測器
                            通常価格 70,599円 193,642円 57,707円 151,253円 183,116円 140,332円 51,138円 2,448円 533,186円 14,540円 572,520円 2,972円 231,202円
                            通常出荷日 19日目   19日目   5日目~   3日目~   7日目~   3日目~   3日目~   9日目   13日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 18日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - デジタル水平器 - デジタル水平器 水平器 水平器
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし 1か所 1か所 - 1か所 1か所 1面
                            外部出力信号(有無) - - - - - - - - - - -
                            表示(デジタル/アナログ) アナログ アナログ - - - - - - - - - - -
                            トラスココード - - - - - - - - - - - - -

                            精密角形水準器 一般工作用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました