(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水準器レベルニックDL-S2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル水準器レベルニックDL-S2W

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
385,878円 ~ 389,866円
税込価格
424,466円 ~ 428,853円

工作機械製造業者様におすすめのDL-S3と同仕様に無線システムを標準装備した水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    173
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    59(アンテナ頂点まで)
  • 厚み(mm):
    147
  • 測定範囲(mm/m):
    ±5.000
  • 最小読取値(mm/m):
    0.001
  • 外部出力信号(有無):
  • 測定範囲(度):
    ±0.2865
  • 最小読取値(度):
    ±0.0001
  • 測定面全長(mm):
    150
  • 底面形状(フラット/V溝):
    フラット
  • 表示(デジタル/アナログ):
    デジタル
  • 製品寸法(mm):
    ベース寸法:150×55
  • 測定範囲(mm/m、°):
    ±5.000、±0.2865
  • 最小読取値1(mm/m、°):
    0.001、0.0001
  • 読取精度条件1(%rdg):
    ±0.85
  • 読取精度条件2(%rdg):
    ±1.0
  • 読取精度条件3(%rdg):
    ±2.6
  • 読取精度条件4(%rdg):
    ±2.7
  • 繰返精度(mm/m、°):
    ±0.005、±0.0003以内
  • 底面ねじ穴寸法:
    M5xP0.8
  • 電源:
    9V角型電池×1(公称8.4V角型充電池も使用可) ACアダプタ使用(付属)
  • 仕様説明:
    無線専用モデル 無線方式:Bluetooth Class1 /連続使用時間:アルカリ乾電池 約10時間(公称8.4V角型充電地 約3~4時間)
  • 繰り返し精度(度):
    ±0.005mm/m・±0.0003゜以内
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 質量(g):
    2100

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品コード品番質量
010017DL-S2W2.1kg
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
タイプ
セット内容
ベース部材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
受信ユニットタイプ:D-SUB9
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、9V角型乾電池、DL-S2W専用ソフト、パソコン側無線ユニット、無線ユニット電源ケーブル
鋳鉄

1個

385,878( 424,466円 )

2日目

受信ユニットタイプ:D-SUB9
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、9V角型乾電池、DL-S2W専用ソフト、パソコン側無線ユニット、無線ユニット電源ケーブル
ステンレス

1個

389,866( 428,853円 )

5日目

受信ユニットタイプ:USB
保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V)、9V角型乾電池、DL-S2W専用ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)
ステンレス

1個

389,866( 428,853円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械製造業者様におすすめのDL-S3と同仕様に無線システムを標準装備した水平器。
【特長】
・測定データをワイヤレスで送信可能な水平器。
・無線データ通信距離は見通し50~100m。
・付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能。
・レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取り付けができる。
・最小読取値は0.001mm/m・0.0001°。
・繰り返し精度は±0.005mm/m・±0.0003°以内。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度の測定に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル水準器レベルニックDL-S2W

デジタル水準器レベルニックDL-S2W

    デジタル水準器レベルニック DL-S3

    デジタル水準器レベルニック DL-S3

      デジタル水準器レベルニック充電池モデル

      デジタル水準器レベルニック充電池モデル

        デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

        デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

          デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            デジタル水準器レベルニックDL-S1

            デジタル水準器レベルニックDL-S1

              デジタル水準器レベルニック DL-S4W

              デジタル水準器レベルニック DL-S4W

                デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS

                デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS

                  デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

                  デジタル水準器レベルニックL型 DL-S3L

                    デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタル水準器レベルニックEL-01A

                      デジタル水準器レベルニックEL-01A

                        エビスダイヤモンド デジタルレベル

                        エビスダイヤモンド デジタルレベル

                          デジタル水準器レベルニックEL-01A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          デジタル水準器レベルニックEL-01A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エビス 新潟精機(SK)
                            通常価格 385,878円 385,110円 407,999円 7,990円 396,798円 167,310円 406,318円 244,001円 572,520円 334,303円 292,822円 24,972円 262,730円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目~   13日目   2日目   1日目~   2日目   2日目   13日目   2日目~   1日目   13日目  
                            商品タイプ デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 - デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 - デジタル水平器
                            長さ(mm) 173 172 172 - 158 159 158 170 - 172 150 - 150
                            マグネット なし なし なし - - なし なし なし 1か所 なし なし - なし
                            高さ(mm) 59(アンテナ頂点まで) 65 65 - 107 78 107 52 - 65 85 - 85
                            厚み(mm) 147 129 129 - 61 104 61 160 - 129 195 - 195

                            デジタル水準器レベルニックDL-S2Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました