(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.300

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,453円 ~ 18,421円
税込価格
14,798円 ~ 20,263円

大形プロトラクタ!計測物によりお選びください。【特長】・シルバー仕上。・T型ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    0.5
  • 直径(mm):
    210
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±15´
  • 規格(mm):
    300
  • 本体厚 (mm):
    2.0
  • 竿厚(mm):
    2.0
  • 竿目盛:
    300mm(1mm通し)
  • 精度:
    ±15分
  • 用途:
    角度の測定

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質仕様規格本体直径
(mm)
本体厚
(mm)
竿本数竿全長
(mm)
竿厚
(mm)
竿目盛質量
目量最大測定角度精度
PRT-300Sステンレス0.5゜180°±15′300mm2102.015002.0300mm
(1mm 通し)
610g
PRT-300SW300mm2102.025002.0300mm
(1mm 通し)
670g
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
竿タイプ
竿全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本竿
500
610

1個

13,453( 14,798円 )

5日目

2本竿
489
670

1個

18,421( 20,263円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大形プロトラクタ!計測物によりお選びください。
【特長】
・シルバー仕上。
・T型ハンドルロックナット(PRT-300SW、PRT-400SW)。
【用途】
・角度の測定。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.300

プロトラクタ No.300

    プロトラクタ No.600

    プロトラクタ No.600

      プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

            プロトラクタ No.1000

            プロトラクタ No.1000

              プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ №183

                  プロトラクタ №183

                    プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.182(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタNo.19 ステン

                      プロトラクタNo.19 ステン

                        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.182

                          プロトラクタ No.182

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 13,453円 23,928円 32,329円 24,126円 36,721円 23,088円 17,517円 18,188円 2,300円 18,188円 1,200円 22,354円 2,300円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   10日目   10日目   10日目   2日目   10日目   10日目   6日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   5日目  
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
                            直径(mm) 210 320 320 210 320 320 90 縦52×横90 縦52×横90 90 90 90 90
                            表示(デジタル/アナログ) アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - - アナログ

                            プロトラクタ No.300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました