(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ No.19 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ No.19 シルバー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,440円
税込単価
1,584円

材質はステンレスで、表面をシルバーで仕上げているため、目盛が隠れず、直読しやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    1本竿
  • 直径(mm):
    90
  • 竿全長(mm):
    204
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±20´

型番

PRT-19S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス
  • 目量:1°
  • 最大測定角度:180°
  • 精度:±20′
  • 本体:直径90mm×厚1.2mm
  • 竿:全長204mm×厚1.2mm
型番商品コード質量
PRT-19S00800381g
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-19S

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質はステンレスで、表面をシルバーで仕上げているため、目盛が隠れず、直読しやすくなっております。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ No.19 シルバーの型番PRT-19Sのページです。
型番PRT-19Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ No.19 シルバー

プロトラクタ No.19 シルバー

    プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      プロトラクタNo.19 ステン

      プロトラクタNo.19 ステン

        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        プロトラクタ No.19 ステン(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          プロトラクタ No.101

          プロトラクタ No.101

            プロトラクタ No.182

            プロトラクタ No.182

              プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ №183

                プロトラクタ №183

                  プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.183(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    プロトラクタ No.19B(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      プロトラクタ No.300(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プロトラクタ No.600(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          プロトラクタ No.1000(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 1,440円 19,731円 1,200円 22,354円 5,100円 2,300円 16,387円 2,300円 18,188円 17,517円 24,126円 32,329円 36,721円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   10日目   6日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5
                            竿タイプ 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 1本竿 - - -
                            直径(mm) 90 90 90 90 120 90 120 縦52×横90 縦52×横90 90 210 320 320

                            プロトラクタ No.19 シルバーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ワークの角度測定
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/18
                            加工した製品の角度の計測に使用。ザックリわかればよい程度なのでこちらで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/09
                            スライドコアの
                            アンギュラの角度など
                            簡単にはかることが
                            できます
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度の測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            製品の角度の測定にしようしています。大まかな角度の測定に、何ら問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易計測
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/31
                            設計の簡易計測に使用しています。大体の角度を測定したりするのに大変重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました