(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密平形水準器 JIS A級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密平形水準器 JIS A級

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,177円 ~ 162,350円
税込価格
112,395円 ~ 178,585円

水平及び微小傾斜を測定や機械検査及び水平出し等の精密測定ができるJIS A級気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 厚み(mm):
    42
  • 外部出力信号(有無):
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • トラスココード:
    -
  • 感度(mm/m):
    0.02
  • 仕様説明:
    主気泡管の指示精度 全範囲:±0.5目盛以下 隣接精度:0.2目盛以下/V溝と底面の平行度:0.5目盛以下/底面の平行度:0.003㎜以下

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品コード規格(mm)製品寸法
長さ×幅×高さ(mm)
質量
FLA-150002160001150150×44×421.6kg
FLA-200002160002200200×46×422.3kg
FLA-250002160003250250×46×422.5kg
FLA-300002160004300300×46×423.2kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
測定面全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
44
150
1600

1個

102,177( 112,395円 )

19日目

200
46
200
2300

1個

121,554( 133,709円 )

19日目

250
46
250
2500

1個

103,620( 113,982円 )

19日目

300
46
300
3200

1個

162,350( 178,585円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水平及び微小傾斜を測定や機械検査及び水平出し等の精密測定ができるJIS A級気泡管。
【特長】
・JIS B7510規格品。
・本体は特殊工具鋼(焼入)に研磨・ラップ仕上を行っています。
・感度:0.02mm/m。
・主気泡管の指示精度は全範囲精度:±0.5目盛以下、隣接精度:0.2目盛以下。
・V溝と底面の平行度:0.5目盛以下で、底面の平面度は0.003mm以下。
・検査成績表付。
【用途】
・気泡管によって水平及び微小傾斜を測定。
・機械の検査及び水平出し等の精密測定用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密平形水準器 JIS A級

精密平形水準器 JIS A級

    精密角形水準器 JIS A級

    精密角形水準器 JIS A級

      アイディアルレベル

      アイディアルレベル

        平形精密水準器

        平形精密水準器

          精密平形水準器 一般工作用

          精密平形水準器 一般工作用

            精密角形水準器 一般工作用

            精密角形水準器 一般工作用

              携帯用精密水準器 A級

              携帯用精密水準器 A級

                精密水準器角形 A級

                精密水準器角形 A級

                  精密水準器平形 A級

                  精密水準器平形 A級

                    精密水準器角形 A級AA

                    精密水準器角形 A級AA

                      精密水準器平形 A級AA

                      精密水準器平形 A級AA

                        精密平形水準器(JIS B7510 A級)

                        精密平形水準器(JIS B7510 A級)

                          傾斜水準器 882A

                          傾斜水準器 882A

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エビス トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器 理研計測器 大菱計器製作所 大菱計器製作所
                            通常価格 102,177円 193,642円 2,182円 43,836円 39,863円 70,599円 113,130円 151,253円 76,114円 183,116円 106,049円 74,175円 68,695円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目   3日目~   3日目~   7日目~   7日目~   2日目~   18日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器
                            マグネット なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            厚み(mm) 42 - 20 45 42 - - - - - - 42 44(ベース)
                            外部出力信号(有無) - - - - - - - - -
                            表示(デジタル/アナログ) アナログ アナログ - - アナログ アナログ - - - - - - -

                            精密平形水準器 JIS A級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました