(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密平形水準器 一般工作用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密平形水準器 一般工作用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
39,863円 ~ 53,901円
税込価格
43,849円 ~ 59,291円

水平及び微小傾斜の測定や機械の組み立て、据付けに使用できる一般工作用気泡水準器...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    なし
  • 厚み(mm):
    42
  • 外部出力信号(有無):
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • トラスココード:
    -
  • 感度(mm/m):
    0.02

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 主気泡管の指示精度…全範囲精度:±2目盛以下
 
型番商品コード規格(mm)製品寸法
長さ×幅×高さ(mm)
質量
FLW-150002160005150150×44×421.6kg
FLW-200002160006200200×46×422.3kg
FLW-250002160007250250×46×422.5kg
FLW-300002160008300300×46×423.2kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
測定面全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
44
150
1600

1個

39,863( 43,849円 )

10日目

200
46
200
2300

1個

46,897( 51,587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
46
250
2500

1個

53,722( 59,094円 )

19日目

300
46
300
3200

1個

53,901( 59,291円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水平及び微小傾斜の測定や機械の組み立て、据付けに使用できる一般工作用気泡水準器。
【特長】
・本体は鋳鉄(FC250)で完全なシーズニングが施されている。
・精密ラップ仕上で高精度を保持した水平器。
・感度:0.02mm/m。
【用途】
・気泡管によって水平及び微小傾斜を測定、一般工作用で機械の組み立て、据付けに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密平形水準器 一般工作用

精密平形水準器 一般工作用

    150mm(0.02mm/m) 精密レベル

    150mm(0.02mm/m) 精密レベル

      平形水準器(工作用)

      平形水準器(工作用)

        小形精密水準器 (A級)

        小形精密水準器 (A級)

          精密フィックスレベル

          精密フィックスレベル

            精密平形水準器 JIS A級

            精密平形水準器 JIS A級

              デジタル水平器 DI-230M

              デジタル水平器 DI-230M

                平形精密水準器

                平形精密水準器

                  平形精密水準器(一般工作用)

                  平形精密水準器(一般工作用)

                    精密平形水準器(JIS B7510 A級)

                    精密平形水準器(JIS B7510 A級)

                      プチレベル

                      プチレベル

                        磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                        磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                          メーカー 新潟精機(SK) エスコ 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK) アカツキ製作所 トラスコ中山 大西測定 大菱計器製作所 大菱計器製作所 エビス
                          通常価格 39,863円 41,400円 31,491円 136,941円 18,231円 102,177円 12,089円 43,836円 34,363円 74,175円 38,667円 4,312円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   13日目   9日目  
                          商品タイプ 水平器 - 水平器 水平器 水平器 水平器 デジタル水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 -
                          マグネット なし - なし なし なし なし 1か所 なし なし なし なし 2か所
                          厚み(mm) 42 - - 42 - 42 26 45 44 42 27 -
                          外部出力信号(有無) - - - - - - - - - -
                          表示(デジタル/アナログ) アナログ - - - - アナログ - - - - - -

                          精密平形水準器 一般工作用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました