(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミニマグネットベース 微動付
  • 数量スライド割引

ミニマグネットベース 微動付 (レビュー)

通常価格(税別)
8,000円
税込価格
8,800円
通常出荷日
1日目
位置決めが楽な微動タイプ。狭い箇所や機械に直接取り付けできるマグネットスタンド。
【特長】
・アルニコ磁石使用で高温に強く、機械的強度に優れています
・89mmロングアーム式
・微動型(微動範囲0.5mm)
【用途】
・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定器保持具として

ミニマグネットベース 微動付のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備機械の精度出しを行う際の測定器保持ベースとして
    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
    設備機械の精度出し、主に水平や振れに対しての精度を図る際に測定器を保持するベースとして使用しています。他の類似品と価格を比較した上で選定し購入しました。ベースとして特に不具合は起きていませんので現状満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマグネットベース 微動付

ミニマグネットベース 微動付

    ミニマグネットベース B-2

    ミニマグネットベース B-2

      ミニマグネットベース MB-7

      ミニマグネットベース MB-7

        マグネットベース 小型ロック機能付

        マグネットベース 小型ロック機能付

          ミニマグネットベース 微動付ロング

          ミニマグネットベース 微動付ロング

            フレキシブルホルダMPV-CL30

            フレキシブルホルダMPV-CL30

              カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

              カネテック 微動金具付きハイロックミニベース

                マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                マグネットスタンド(先端新機構微調整機能付)

                  マグネットベース(太支柱タイプ)

                  マグネットベース(太支柱タイプ)

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                    マグネットベースゲージホルダー EA725T-163

                      カネテック ハイロックミニベース

                      カネテック ハイロックミニベース

                        ミニマグネットベース MB-6

                        ミニマグネットベース MB-6

                          フレキシブルミニマグネットベース

                          フレキシブルミニマグネットベース

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) アズワン カネテック ミスミ トラスコ中山 エスコ カネテック 新潟精機(SK) ミスミ
                            通常価格 8,000円 6,800円 7,620円 8,466円 9,245円 41,505円 23,974円 4,250円 5,570円 13,020円 22,937円 10,975円 4,279円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   10日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) - マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            サイズ 小型 小型 小型 小型 小型 - - - - - - 小型 -
                            吸着力(N) 65 80 250 250 85 1000 - 784 800 392(40kgf) - 200 294
                            ステム取付 φ6 φ6 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6 - - φ6、φ8 φ6、φ8、耳付 Φ8(Φ6アダプター付)、アリ溝:6.5mm - φ8 φ6、φ8
                            アリ溝 有無 - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。