(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットリフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットリフタ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
12,200円
税込単価
13,420円

直接作業者が触れずに、鋼板等の吸着・運搬ができるリフティングマグネット関連用品...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    永久磁石式
  • 商品タイプ:
    ハンドリフト
  • 吸着力(N):
    1500
  • 磁力ON/OFF切替レバー(有無):
  • 材質:
    フェライト磁石 本体:スチール
  • 用途:
    圧延鋼板など磁性体の板材の搬送に

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番吸着力質量
160225ML-150約 1500N2.1kg

外形図

単位:mm
寸法図 単位:mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-150

1個

12,200( 13,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

直接作業者が触れずに、鋼板等の吸着・運搬ができるリフティングマグネット関連用品。
【特長】
・レバ-操作により磁石のON/OFFが簡単にできます
【用途】
・圧延鋼板など、磁性体の板材の搬送に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットリフタの型番ML-150のページです。
型番ML-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットリフタ

マグネットリフタ

    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

      133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

      133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

        ハンドリフト

        ハンドリフト

          ハンドリフター THL

          ハンドリフター THL

            タッチャ

            タッチャ

              118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

              118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                大型リフティングマグネット 300

                大型リフティングマグネット 300

                  リフティングマグネット 90

                  リフティングマグネット 90

                    HL形 ハンドリフマ

                    HL形 ハンドリフマ

                      リフティングマグネット

                      リフティングマグネット

                        プレス板脱着工具,電源ケーブル式

                        プレス板脱着工具,電源ケーブル式

                          プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                          プレス板脱着工具,マグネット材質:ネオジム磁石

                            メーカー 新潟精機(SK) エスコ エスコ トラスコ中山 テクノプラン カネテック エスコ マグスイッチ マグスイッチ カネテック テクノプラン トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 12,200円 11,370円 2,510円 67,172円 23,797円 14,900円 26,580円 173,100円 51,900円 36,791円 56,428円 2,668円 1,606円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            リフティングマグネット方式 永久磁石式 - - 電源ケーブル式 永久磁石式 - - - - 永久磁石式 永久磁石式 電源ケーブル式 永久磁石式
                            商品タイプ ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト - リフティングマグネット リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット ハンドリフト ハンドリフト
                            吸着力(N) 1500 1500(150kgf) 450 500(横引)、2000(吊上) 1960 500(50kgf) - - - - - - -
                            磁力ON/OFF切替レバー(有無) - - - - - - - - - - - -
                            材質 フェライト磁石 本体:スチール - - - - - - - - - - - -

                            マグネットリフタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            金属部品の仕分けに
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/01
                            非常に安くマグネットの強さも十分です。
                            マグネットOFFの出っ張りが低く、手をぶつけやすいのが難点ですが注意して使えば問題なし!

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場工事で鉄板を移動させるときに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/08
                            機具の重量が軽いため、取り扱いが容易である。
                            ただ、ゴミなどの異物が少し挟まっただけでも吸着力が落ちてしまい、気を付けないと作業中に鉄板が落下する危険性がある。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量物移動に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/13
                            切削する前段階、主にブランク材の移動に使用。
                            安価ですが、突起凸によってアンロックする仕様なので
                            キレイな金属面には注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました