(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース 標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース 標準型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,653円
税込単価
4,018円

【特長】・標準タイプ・レバ-操作でマグネットのON/OFF脱着が可能【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • サイズ:
    小型
  • 吸着力(N):
    800
  • ステム取付:
    φ6、φ8
  • アリ溝 有無:
  • 金具取付ねじ:
    M8×1.25
  • ベース寸法(幅)(mm):
    50
  • ベース寸法(奥行)(mm):
    60
  • ベース寸法(高さ)(mm):
    55
  • 磁力ON/OFF切替レバー(有無):
  • 微調整ノブ(有無):
  • 材質:
    フェライト磁石

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番ベース寸法
(mm)
表面磁束密度
(mT)
質量
012870SB-6C50×60×55最大1001.5kg

外形図

単位:mm

マグネットベース 標準型の外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-6C

1個

3,653( 4,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプ
・レバ-操作でマグネットのON/OFF脱着が可能
【用途】
・ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース 標準型の型番SB-6Cのページです。
型番SB-6Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース 標準型

マグネットベース 標準型

    マグネットベース 微動付

    マグネットベース 微動付

      マグネットベース ミニタイプ

      マグネットベース ミニタイプ

        マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

        マグネットベース フレキシブルタイプ 小型

          マグネットベース ロックタイプ SB-100G

          マグネットベース ロックタイプ SB-100G

            マグネットベース MB-B

            マグネットベース MB-B

              マグネットベース 太主柱タイプ

              マグネットベース 太主柱タイプ

                ミニマグネットベース MB-7

                ミニマグネットベース MB-7

                  図面ホルダ

                  図面ホルダ

                    ミニマグネットベース MB-6

                    ミニマグネットベース MB-6

                      マグネットベース(アジャスター付)

                      マグネットベース(アジャスター付)

                        バキュームベース VB-200

                        バキュームベース VB-200

                          マグネットベース 小型ロック機能付

                          マグネットベース 小型ロック機能付

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山
                            通常価格 3,653円 3,841円 3,887円 5,508円 8,724円 6,268円 4,077円 7,620円 14,041円 10,975円 4,067円 8,212円 8,466円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(フレキシブルタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) - マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(支柱タイプ) マグネットスタンド(アームタイプ)
                            サイズ 小型 小型 小型 小型 小型 - 小型 小型 - 小型 - - 小型
                            吸着力(N) 800 800 250 800 1000 800 800 250 800 200 800 200 250
                            ステム取付 φ6、φ8 φ6、φ8 φ6 φ6、φ8 φ6、φ8 - φ6、φ8 φ6、φ8 - φ8 φ6、φ8、耳付 φ6、φ8 φ6、φ8
                            アリ溝 有無 -

                            マグネットベース 標準型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            生産ラインの日常チェックに使用。
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/01
                            生産ラインの製品チェックを1項目追加。 マグネットベースを利用して、確認治具を製作。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークに油を塗布するための固定台として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            プレス材料のワークに油を塗布するために固定台として使用しています。支柱が上下動できるのでノズルとの組み合わせで、容易にワーク両面に油を塗布する事が可能で作業効率が良いです。マグネット装着なので容易に場所の移動も可能で利便性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました