(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベベルボックスBB-180A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベベルボックスBB-180A

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,192円
税込単価
18,911円

コンパクト設計なデジタル角度計です。【特長】・任意の位置での0設定が可能・原点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    0.1
  • 測定面全長(mm):
    51
  • 表示(デジタル/アナログ):
    デジタル
  • 材質:
    アルミ(底面マグネット付)
  • 測定範囲詳細:
    ±180.0°
  • トラスココード:
    362-2452
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 使用温度範囲(℃):
    5~45
  • 読取精度(°):
    ±0.2
  • 繰り返し精度:
    0.1゜

型番

BB-180A 解除

Loading...

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:アルミ
  • 電源:CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
型番商品コード測定範囲最小読取値使用温度範囲読取精度繰り返し精度質量
BB-180A010102±180.0°0.1°5~45℃±0.2°0.1°170g

※量子化誤差(±1カウント)含まず

 

外形図

単位:mm
寸法図 単位:mm
 

使用方法・使用事例

使用事例

底面にマグネットあり

■絶対測定(ABS)モード

絶対測定モードは、原点を記憶させることができる。
この原点は、電源をOFFにしても記憶されるので、毎回設定し直す必要はない。

絶対測定(ABS)モード

原点の設定

  • 1.ON/OFFスイッチを押して、電源を入れる。
  • 2.ABS/ZEROスイッチを押し、LCD表示部に「ABS」と表示させる。
  • 3.他の水準器などで水平出しされた面に置き、ABS/ZEROスイッチを2秒以上長押ししてください。(図1)
  • 4.LCD表示部が「0.0°」になる。これで原点が設定された。

注意:電池交換後は原点がリセットされますので、再度設定し直してください。

使用方法

測定物に本体の測定面を当ててください。
水平面よりも左に傾いている場合は▼が、
水平面よりも右に傾いている場合は▲が、測定値の横に表示される(図2)

■比較測定モード

比較測定モードは、任意の角度を0°に設定することができる。

比較測定モード

0点の設定

  • 1.ON/OFFスイッチを押して、電源を入れる。
  • 2.基準とする平らな面に本体を置き、LCD表示部に「ABS」と表示されている状態で、ABS/ZEROスイッチを短く(1秒以内)押してください。
  • 3.LCD表示部が「0.0°」になり、「ABS」表示が消える(図3)

使用方法

測定物に本体の測定面を当ててください。
水平面よりも左に傾いている場合は▼が、
水平面よりも右に傾いている場合は▲が、測定値の横に表示される(図4)

 

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 本品は精密測定機器のため、落下等の強い衝撃を与えないでください。
  • 本品を激しく揺らさないで下さい。内部の演算が追いつかず、0点がずれることがあります。ずれた恐れがある場合は、「原点の設定」「0点の設定」に沿って再度0点を設定してください。
  • 電気ペン等での文字や番号等の書き込みは避けてください。
  • マグネットの吸着力は対象物により変わります。ご使用前に対象物へ吸着させ、用途に足りる吸着力であることを確認してからご使用ください。
  • 精密機器、時計、磁気製品などの磁石の影響を受けやすい機器には近づけないでください。
  • ご使用後は測定面に付着したゴミや汚れを、柔らかい布などで拭き取ってください。
  • 本品を長時間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。
  • 水のかかる場所、ほこり等の多い場所、直射日光のあたる場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所でのご使用や保管はおやめください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

■SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-180A

1個

17,192( 18,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト設計なデジタル角度計です。
【特長】
・任意の位置での0設定が可能
・原点の記憶が可能な絶対測定モード
・ホールドスイッチで数値の固定ができます
・オートオフ機能付(約5分)
・底面にマグネット付
【用途】
・今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます
・機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルボックスBB-180Aの型番BB-180Aのページです。
型番BB-180Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベベルボックスBB-180A

ベベルボックスBB-180A

    デジタルアングルゲージ MDAG-A

    デジタルアングルゲージ MDAG-A

      デジタルアングルゲージ MDAG-L

      デジタルアングルゲージ MDAG-L

        ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタルアングルゲージ MDAG

          デジタルアングルゲージ MDAG

            ベベルボックス BB-180

            ベベルボックス BB-180

              ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                ベベルボックス BB-180L

                ベベルボックス BB-180L

                  デジタル曲げ角度計

                  デジタル曲げ角度計

                    デジタルアングルセンサー

                    デジタルアングルセンサー

                      ハイトゲージベベル

                      ハイトゲージベベル

                        デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)

                        デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)

                          デジタル角度計レベルニック DP-10XY

                          デジタル角度計レベルニック DP-10XY

                            メーカー 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ 新潟精機(SK) ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 東栄工業 ムラテックKDS 丸井計器 エスコ 新潟精機(SK)
                            通常価格 17,192円 10,502円 7,723円 23,975円 7,540円 10,703円 19,708円 9,600円 35,987円 6,737円 56,043円 7,350円 198,888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~360° 0~360° 0~360° - 0~90°
                            最小表示(°) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.16 - 0.01
                            測定面全長(mm) 51 - - 51 - 51 - - - - - - -
                            表示(デジタル/アナログ) デジタル - - デジタル - デジタル - - - - - - -

                            ベベルボックスBB-180Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            角度の確認
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/06
                            角度をつけて加工することが増えたので、簡単に角度が見られるように導入。良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アナログの水平器の代わりに
                            評価 5.0満足度:5.02017/06/16
                            数値で角度を測定したい場合が多いので、購入しました。
                            分解能も十分なので小さめの部品にも使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス加工時角度出し
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/11
                            フライス加工時バイスに加えて加工していますが、角度を付けて加えるときにこれを使うと便利、簡単に角度出しができる。他にも重宝している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度を測る
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/25
                            削るのに簡単な材料でしたらVブロックを使わずに
                            角度が測れて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水・油がかかる環境で使用可能でしょうか?
                            A
                            防水機能がないため、おススメできません。
                            Q 読取精度と繰り返し精度の違いを教えてください。
                            A
                            読取精度は公差と考えていただいてよいと思います。繰り返し精度は同一対象を繰り返し計測した際に発生する誤差です。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました