(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水準器レベルニック表示器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル水準器レベルニック表示器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,801円 46,667円
税込単価
62,481円 51,334円

離れた場所から水平器のデータ数値を見ることができる表示器。【特長】・高所、及び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    116
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    48
  • 厚み(mm):
    62
  • 最小読取値(mm/m):
    接続されたレベルニックに準じる
  • 最小読取値(度):
    接続されたレベルニックに準じる
  • 表示(デジタル/アナログ):
    デジタル
  • トラスココード:
    -
  • 電源:
    9V角型電池×1(8.4V角型充電池も使用可) ACアダプタ使用(付属)
  • 仕様説明:
    表示範囲:接続されたレベルニックに準じる /入力信号:RS-232C(レベルニックデジタル信号出力専用) /連続使用時間:<無線ユニットを使用している場合-アルカリ乾電池 約5時間><ケーブルで接続している場合-アルカリ乾電池 約60時間> /適用機種:DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W ※DL-P5ADを使用したケーブル接続も可能。※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 質量(g):
    330

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

レベルニック表示器

レベルニック表示器

型番DL-D4
表示範囲接続されたレベルニックに準じる
最小読取値接続されたレベルニックに準じる
使用温度範囲0~+40℃
入力レベルニック RS-232C 信号(専用)
電源9V 角型乾電池×1本(8.4V 角型充電池も使用可能)、付属ACアダプタ
連続使用時間無線ユニットを使用している場合:アルカリ乾電池:約5時間
ケーブルで接続している場合:アルカリ乾電池:約60時間
(使用条件によって多少異なります。)
寸法116(L)×62(W)×48(H)mm
質量330g(電池含む)
梱包内容表示器本体×1
ACアダプタ×1
9V 角型乾電池×1
取扱説明書×1

使用方法・使用事例

使用事例

DL-S2Wとの組み合わせ例

DL-S2Wとの組み合わせ例

注意・禁止事項

使用上のご注意

本器の性能を十分発揮し、長い期間良好な状態でご使用頂くために、次に述べる注意事項をよくお読みの上、指示にしたがって下さい。

  • 下記の場所でのご使用は避けて下さい。
    ・ゴミ、ほこりの多い場所
    ・直射日光の当る場所
    ・酸、アルカリ等の溶液や有機溶剤が付着する可能性のある場所
    ・水や油が付着する可能性のある場所
    ・電磁シールドの効果が多い場所、強い電磁波ノイズが出る場所、放電加工機等のスパークを生ずる場所
    ・高圧電線、放送局など強い電波を出す施設のそば
  • 汚れは乾いた布で、中性洗剤、アルコールなどで軽く拭き取る程度にして、シンナーなどの有機溶剤は使用しないで下さい。
  • 絶対に分解したり、改造したりしないで下さい。
  • 長期間にわたり使用しない場合は、必ず電池を取り外して下さい。

 

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-D4

1個

56,801円

46,667

( 51,334円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

離れた場所から水平器のデータ数値を見ることができる表示器。
【特長】
・高所、及び工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認でき、2人で行う作業が1人で実施可能。
・本体の操作ボタンにより、パソコンが無くても0コール、1/2コールが可能。(DL-S2Wのみ)
【用途】
・レベルニックの測定データの表示に使用。
・適合機種: DL-S3、DL-S3C、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-S2W。
※DL-P5ADやDL-P6を使用したケーブル接続も可能。
※DL-S2W、DL-BWに付属の無線アダプタ接続も可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック表示器の型番DL-D4のページです。
型番DL-D4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル水準器レベルニック表示器

デジタル水準器レベルニック表示器

    デジタル角度計 EA721SD-21

    デジタル角度計 EA721SD-21

      デジタル水準器レベルニックDL-S2W

      デジタル水準器レベルニックDL-S2W

        精密平形水準器(JIS B7510 A級)

        精密平形水準器(JIS B7510 A級)

          ポケットレベル AN201・AN202

          ポケットレベル AN201・AN202

            超磁力アルミレベル快段目盛付

            超磁力アルミレベル快段目盛付

              デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタル水準器レベルニック充電池モデル(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                デジタル水準器レベルニック充電池モデル

                デジタル水準器レベルニック充電池モデル

                  150mm(0.02mm/m) 精密レベル

                  150mm(0.02mm/m) 精密レベル

                    デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ

                    デジタル水準器レベルニックデータ収集アダプタ

                      デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS

                      デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS

                        デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)

                        デジタル水準器レベルニックL型 DL-m3LS(校正証明書3点セット付)

                          ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                          ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                            メーカー 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 大菱計器製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 56,801円 9,145円 385,878円 74,175円 4,000円 4,029円 350,246円 407,999円 41,400円 147,173円 244,001円 165,061円 1,500円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル水平器 - デジタル水平器 水平器 水平器 水平器 デジタル水平器 デジタル水平器 - その他付属品 デジタル水平器 デジタル水平器 -
                            長さ(mm) 116 - 173 - - 150 172 172 - 180 170 170 -
                            マグネット なし - なし なし なし 底面のみ なし なし - - なし なし なし
                            高さ(mm) 48 - 59(アンテナ頂点まで) - 10 50 65 65 - 150 52 52 -
                            厚み(mm) 62 - 147 42 - 20 129 129 - 130 160 160 -

                            デジタル水準器レベルニック表示器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました