(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベベルボックス BB-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベベルボックス BB-180

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,703円
税込単価
11,773円

今まで設置できなかった小さなスペースでも使えるコンパクト設計のデジタル角度計。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル角度計
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    0.1
  • 測定面全長(mm):
    51
  • 表示(デジタル/アナログ):
    デジタル
  • 材質:
    アルミ(正面と裏面はプラスチック)底面マグネット付
  • 測定範囲詳細:
    ±180.0°
  • トラスココード:
    362-2444
  • 電源:
    CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
  • 使用温度範囲(℃):
    5~45
  • 読取精度(°):
    ±0.2
  • 繰り返し精度:
    0.1゜

Loading...

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BB180のイメージ画像
  • 材質:アルミ(正面と裏面はプラスチック)
  • 電源:CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
型番商品コード測定範囲最小読取値使用温度範囲読取精度※繰り返し精度質量JAN
(4975846)
BB-180010101±180.0°0.1°5~45℃±0.2°0.1°120g010703

※ 量子化誤差(±1 カウント)含まず

外形図

単位:mm
BB180の寸法イメージ
 

使用方法・使用事例

使用方法

置き方のイメージ

置き方のイメージ

  • 1.基準とする平らな面に本体を置きON/OFFスイッチを押してください。
  • 2.ZEROスイッチを押してください。LCD表示に「0.0℃」が表示されたら測定可能。

※本製品は比較測定器です。
必ず上記1、2の操作を行ってから、測定を開始して下さい。
電源を入れてから初めてご使用になる際に、LCD表示部に表示される「0.0℃」を基準に測定しないでください。

傾けて置かないでください

傾けて置かないでください

3.測定物に本体の測定面を当ててください。1で基準とした面よりも左に傾いている場合は▼が、1で基準とした面よりも右に傾いている場合は▲が、測定値のヨコに表示される。

 

注意・禁止事項

  • 本品は精密測定機器です。落下等の強い衝撃を与えないでください。
  • 電気ペン等での文字や番号等の書き込みは避けてください。
  • マグネットの吸着力は対象物により変わります。ご使用前に対象物へ吸着させ、用途に足りる吸着力であることを確認してからご使用ください。
  • 精密機器、時計、磁気製品などの磁石の影響を受けやすい機器には近づけないでください。
  • ご使用後は測定面に付着したゴミや汚れを、柔らかい布などで拭き取ってください。
  • 本品を長時間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。
  • 水のかかる場所、ほこり等の多い場所、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、温度変化の激しい場所でのご使用や保管はおやめください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

■SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BB-180

1個

10,703( 11,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

今まで設置できなかった小さなスペースでも使えるコンパクト設計のデジタル角度計。
【特長】
・任意の位置での0設定が可能
・オートオフ機能付(約5分)
・底面マグネット付
【用途】
・機械・金型・治具工具等の角度測定、組立、加工基準として使用する精密角度測定器です

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルボックス BB-180の型番BB-180のページです。
型番BB-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベベルボックス BB-180

ベベルボックス BB-180

    ベベルボックス BB-180L

    ベベルボックス BB-180L

      ベベルボックスBB-180A

      ベベルボックスBB-180A

        ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          デジタルアングルゲージ MDAG-L

          デジタルアングルゲージ MDAG-L

            デジタルアングルゲージ MDAG-A

            デジタルアングルゲージ MDAG-A

              デジタルアングルゲージ MDAG

              デジタルアングルゲージ MDAG

                デジタルアングルセンサー

                デジタルアングルセンサー

                  ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      デジタル曲げ角度計

                      デジタル曲げ角度計

                        ハイトゲージベベル

                        ハイトゲージベベル

                          デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミスミ ミスミ ミスミ ムラテックKDS 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 東栄工業 丸井計器 新潟精機(SK)
                            通常価格 10,703円 9,600円 17,192円 29,808円 7,723円 10,502円 7,540円 6,737円 23,975円 19,708円 35,987円 56,043円 190,869円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   13日目  
                            商品タイプ デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計 デジタル角度計
                            測定範囲 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~180° 0~360° 0~180° 0~180° 0~360° 0~360° 0~90°
                            最小表示(°) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.16 0.01
                            測定面全長(mm) 51 - 51 51 - - - - 51 - - - -
                            表示(デジタル/アナログ) デジタル - デジタル デジタル - - - - デジタル - - - -

                            ベベルボックス BB-180のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            出荷検査用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/20
                            コンパクトで使いやすいです。
                            海外の方からもほしいと言われたので追加購入検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組み立て調整
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/17
                            非常にコンパクトで、場所を気にせずに使用できます。マグネット付きなのがさらにいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度測定
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/27
                            不良品が届きましたが、すぐに交換対応して頂けました。
                            収納ケース付で、使いやすいですが、電源OFF状態でも微小に
                            消費しているらしく、電池切れになります。
                            保管の際は電池をさずした方が良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度の切削時
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/14
                            長い物を角度に振って削るときに使用しています。以前は分度器を使用していましたが、公差がうるさい物ではないので十分に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品製造
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/18
                            主にマシニングで、鉄の機械部品の切削加工を行っています。よく図面指示でテーパーをとるのですが(大体は逃げの部分で、その部分の要求精度は低い)、今までアングルバイスのメモリで合わしていました。バイスの向きやマシニングの取り付け位置によっては作業がしにくく、前々から検討していました。導入してその便利さに驚いています。精度面も結構良さそうで、これは重宝しそうです。もっと早く買っておけば良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 該非判定書発行は可能でしょうか。
                            A
                            該非判定書ですが、仕向地とエンドユーザ様を連絡いただけると、発行可能となります。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました