(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロトラクタ NO.19 2本竿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロトラクタ NO.19 2本竿

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

鋭角(90°以下の角度)測定が可能な2本竿タイプのプロトラクタ。【特長】・鋭角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲:
    0~180°
  • 最小表示(°):
    1
  • 竿タイプ:
    2本竿
  • 直径(mm):
    90
  • 竿全長(mm):
    204
  • 表示(デジタル/アナログ):
    アナログ
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質:
    ステンレス
  • トラスココード:
    377-6301
  • 表面仕上(シルバー/ステンレス):
    シルバー
  • 仕様説明:
    精度:±20´

型番

PRT-19SW 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス
  • 目量:1゜
  • 精度:±20'
  • 本体:直径90mm×厚1.2mm
  • 竿:全長204×厚1.2mm
型番商品コード質量JAN(4975846)
PRT-19SW008002110g008823
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT-19SW

1個

4,000( 4,400円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鋭角(90°以下の角度)測定が可能な2本竿タイプのプロトラクタ。
【特長】
・鋭角の角度は10°まで測れます
・シルバー仕上
・最大測定角度:180°
【用途】
・角度の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ NO.19 2本竿の型番PRT-19SWのページです。
型番PRT-19SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロトラクタ NO.19 2本竿

プロトラクタ NO.19 2本竿

    プロトラクタ №19A

    プロトラクタ №19A

      プロトラクタ №183

      プロトラクタ №183

        プロトラクタ No.19B

        プロトラクタ No.19B

          204x90mm プロトラクター(2本竿)

          204x90mm プロトラクター(2本竿)

            プロトラクタNo.19 ステン

            プロトラクタNo.19 ステン

              プロトラクター ステン

              プロトラクター ステン

                プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクター シルバー

                  プロトラクター シルバー

                    プロトラクタ No.182

                    プロトラクタ No.182

                      プロトラクタ No.101

                      プロトラクタ No.101

                        プロトラクタ No.19 シルバー

                        プロトラクタ No.19 シルバー

                          プロトラクター ミニシルバー Φ40(直径40mm) 竿目盛10cm

                          プロトラクター ミニシルバー Φ40(直径40mm) 竿目盛10cm

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) エスコ 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 4,000円 4,500円 2,300円 4,500円 3,340円 1,200円 1,344円 23,499円 1,650円 2,300円 5,100円 1,440円 1,505円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   6日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) - プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器) プロトラクター(分度器)
                            測定範囲 0~180° 0~90° 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° 0~180° - 0~180° 0~180° 0~180° 0~180°
                            最小表示(°) 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 -
                            竿タイプ 2本竿 1本竿 1本竿 1本竿 - 1本竿 - 2本竿 - 1本竿 1本竿 1本竿 2本竿
                            直径(mm) 90 90 縦52×横90 90 - 90 - 90 - 90 120 90 40

                            プロトラクタ NO.19 2本竿のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました