(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GSX MILL4枚刃 2.5D Pタイプ GSX4P-2.5D
  • 数量スライド割引

GSX MILL4枚刃 2.5D Pタイプ GSX4P-2.5D (レビュー)

通常価格(税別)
3,067円 ~ 35,513円
税込価格
3,374円 ~ 39,064円
通常出荷日
1日目~
生材から焼入材まで幅広く対応できます。溝・側面の仕上げ加工に適しています。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

GSX MILL4枚刃 2.5D Pタイプ GSX4P-2.5D のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    側面加工
    評価 4.0満足度:4.02020/11/30
    剛性があるのでビビりにくいと思います。コーティングのおかげか耐久性もあるように思います。コストパフォーマンスは高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02019/09/30
    使いやすい刃長で4枚刃なので主に側面切削の時に使用しています。
    剛性があり、切れ味も良いので使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GSX MILL4枚刃 2.5D Pタイプ GSX4P-2.5D

GSX MILL4枚刃 2.5D Pタイプ GSX4P-2.5D

    GSX MILL 4枚刃 2D GSX4C-2D

    GSX MILL 4枚刃 2D GSX4C-2D

      GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D

      GSX MILL 4枚刃 1.5D GSX4C-1.5D

        GSX MILL 2枚刃2.5D Pタイプ GSX2P-2.5D

        GSX MILL 2枚刃2.5D Pタイプ GSX2P-2.5D

          GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D

          GSX MILL 2枚刃2.5D GSX2C-2.5D

            GSX MILL 2枚刃1.5D GSX2C-1.5D

            GSX MILL 2枚刃1.5D GSX2C-1.5D

              XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ

              XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ

                超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                超硬ソリッドエンドミル ロング刃長4枚刃 HESL4□□□

                  GSX MILL 2枚刃2D GSX2C-2D

                  GSX MILL 2枚刃2D GSX2C-2D

                    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                    XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ

                      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                          GS MILL 2枚刃 2GS

                          GS MILL 2枚刃 2GS

                            メーカー 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 不二越 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 ミスミ ミスミ ミスミ 不二越
                            通常価格 3,067円 3,067円 3,067円 2,140円 2,140円 2,140円 - 8,417円 2,140円 - - - 2,540円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。