(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド式LED拡大鏡

スタンド式LED拡大鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,818円 29,536円
税込単価
36,100円 32,490円

【特長】・耐久性が高く、高寿命なLEDライトです・双眼で見易い大型白色ガラスレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式照明拡大鏡
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • 質量(g):
    5200
  • 製品寸法(mm):
    全高430
  • 仕様説明:
    スタンド式 /電源コード長:1.8m
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • LED数(個):
    84
  • 材質:
    レンズ:硬質ガラス 本体:スチール、プラスチック

型番

LS2-175S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS2-175S

2
φ178
449-5292

1個

32,818円

29,536

( 32,490円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く、高寿命なLEDライトです
・双眼で見易い大型白色ガラスレンズです
・レンズを保護するフタ付です
・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです
【用途】
・細かな部品などの組立て・検査用に

カタログ

 

Loading...

LS2-175Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド式LED拡大鏡の型番LS2-175Sのページです。
型番LS2-175Sに関する仕様情報を記載しております。

スタンド式LED拡大鏡のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました