(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
27,992円
税込単価
30,791円

LEDライトを採用したアーム式拡大鏡。【特長】・耐久性が高く、高寿命なLEDラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーム式照明拡大鏡
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • 製品寸法(mm):
    (アーム長)下:435 上:425 最大870
  • 仕様説明:
    アーム式 /電源コード長:1.8m
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 定格周波数(Hz):
    50-60
  • LED数(個):
    84
  • 材質:
    レンズ:硬質ガラス 本体:スチール

型番

LS2-175A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS2-175A

2
φ178
449-5284
3400
15

1個

27,992( 30,791円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDライトを採用したアーム式拡大鏡。
【特長】
・耐久性が高く、高寿命なLEDライト
・双眼で見やすい大型レンズ
・レンズを保護するフタ付
・見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
【用途】
・精密部品などの組み立て、検査に

商品仕様

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LS2-175A

■仕様

型番LS2-175A
材質レンズ:硬質ガラス
本体:スチール、プラスチック
定格電圧AC100V
定格周波数50/60Hz
定格消費電力15W
照度5,500lx(レンズから対象物までの距離250mmの場合)
色温度約5,000K(昼白色)
LED使用数84個
クランプ可動範囲約10~60mm
電源コード長1.8m
アーム長下:435mm
上:425mm
最大870mm
レンズ可視範囲φ170(直径170mm)
倍率2倍
質量3.4kg
 

■特長

検査や細かな作業に

検査や細かな作業に

光をやわらげ反射を弱めるスモークカバー

光をやわらげ反射を弱めるスモークカバー

■各部名称

各部名称
 

注意・禁止事項

注意事項

指挟み注意

下記をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

 

■警告

  • ライトやレンズの取り付け、取り外し、器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
  • レンズを通して太陽や強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
  • レンズを通して太陽光や強い光を体に当てないでください。やけどの恐れがあります。
  • レンズを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。また、使用しないときには、必ずレンズ保護カバーを閉めてください。発火の恐れがあります。
  • アーム等の可動部に指を入れたまま操作しないでください。指を挟み、けがをする恐れがあります。
 

■注意

  • 本製品を落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたりしないでください。(特に器具の清掃時はご注意ください。)破損した場合、けがの原因となることがあります。
  • レンズに直接水をかけて洗わないでください。レンズに水が付着し、曇りやカビの原因となります。
  • LEDは点灯、消灯を繰り返しても問題はありませんが、むやみに電源オン・オフを繰り返すとスイッチの故障原因となります。スイッチは乱暴に扱わないでください。
  • 本製品は金属同士の接触する可動部が多くあります。繰り返しの摩擦により微量の金属粉が落下することがありますので、クリーンルームでの使用については適合しておりません。金属粉により観察物等にダメージが与えられる可能性がある場合は、使用を中止するか観察物の上では可動部を動かさない等の異物落下の防止策をとってください。
  • 本体を動かした時など、机に傷が付くことがあります。また、クランプにより机に傷が付くことがあります。この場合はクランプと机の間にシートや板材を入れて傷を防止してください。
  • 本体が傾くほどアームやレンズ枠を動かさないでください。可動範囲を超えて無理に動かすと部品が破損・故障したり、落下事故を起こすことがあります。その他の可動部も限界以上に無理に動かさないでください。
 

■保管について

  • レンズ面に汚れ、指紋などをつけないようご注意ください。
  • レンズの清掃はレンズ専用布やガーゼで軽く拭く程度にしてください。研磨剤入りの洗剤の使用や水洗はしないでください。
  • 長時間使用しない時は、必ずレンズ保護カバーを閉め、差し込みプラグを電源から抜いてください。
 

■使用上の注意

  • 見やすく、目が疲れにくい位置で、レンズと観察物がなるべく平行になるように、各アームの角度を調整し、アームクランプをしっかりと締めて固定してください。※最適なレンズの位置は、目と観察物との距離により変わってきます。
  • ライトを使用する際は、差し込みプラグを電源に差込。電源スイッチを入れてください。※レンズに天井等の照明が映らないように配置してください。
  • 使用後は、レンズ保護カバーを閉じ、電源スイッチを切り、差込プラグを電源から抜いてください。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

■SKブランドの3つの優位性

高精度
当社では創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

カタログ

 

Loading...

LS2-175Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム式LED拡大鏡 LS2-175Aの型番LS2-175Aのページです。
型番LS2-175Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

アーム式LED拡大鏡 LS2-175A

    ワイドビュー小型スタンドルーペ

    ワイドビュー小型スタンドルーペ

      読書用ルーペ

      読書用ルーペ

        ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

        ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

          ポケットルーペ SL-50・52

          ポケットルーペ SL-50・52

            LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

            LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)

              虫めがね

              虫めがね

                ヘッドルーペ RX-58・59

                ヘッドルーペ RX-58・59

                  スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                  スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                    アーム式LED拡大鏡(2倍)

                    アーム式LED拡大鏡(2倍)

                      スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                      スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                        デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

                        デスクルーペ(ガラス製/3.5倍)

                          メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

                          メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

                            メーカー 新潟精機(SK) 東京硝子器械 池田レンズ工業 京葉光器 エンジニア 新潟精機(SK) コンテック(ライト) 新潟精機(SK) トラスコ中山 新潟精機(SK) 京葉光器 池田レンズ工業 エンジニア
                            通常価格 27,992円 17,802円 18,227円 14,567円 3,482円 4,500円 960円 2,540円 7,507円 15,742円 1,106円 1,545円 4,910円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ アーム式照明拡大鏡 その他光学機器 スタンドルーペ ヘッドルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ ヘッドルーペ スタンドルーペ アーム式照明拡大鏡 ポケットルーペ - ヘッドルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 - -
                            製品寸法(mm) (アーム長)下:435 上:425 最大870 - - - - - - - - - - - -
                            仕様説明 アーム式 /電源コード長:1.8m - - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) AC100 - - - - - - - - AC100-240 - - -

                            アーム式LED拡大鏡 LS2-175Aのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            製品検査用
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            この商品は自社の製品の検査工程で使用しています。サイズや照度といった規格が製品検査に丁度良かったので購入しました。この商品は他部署で使用した経験上、良かったという情報があったので購入したのですが、使用上も特に不満な点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の細部確認用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/09
                            明るさも拡大も十分で、特に問題なく使用しています。可動範囲も広いので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細かい箇所の掃除
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/16
                            とても明るく拡大もよく見えるので作業がはかどります。伸び縮みも簡単で自分の好きなところに移動できるので使いやすいです。
                            持ち運びの時が一番指を挟みそうになります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の目視検査用
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/25
                            LED照明のためチラツキがなく明るく見やすい、倍率は2倍でゆがみが少なく目が疲れない。価格が安価のが魅力です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました