(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアドリル スタブ 超硬ドリル AQDS

アクアドリル スタブ 超硬ドリル AQDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,683円 ~ 11,952円
税込価格
7,351円 ~ 13,147円

ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮する超硬ドリル。【特長】・耐熱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AQDS

AQDS

アクアコート

耐熱性にすぐれ、被削材との潤滑性に富んだアクアコートの採用により、ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮

高能率加工
高速ウェット加工は他社品に比べ2~3倍、ドライ加工ではウェット加工と同等以上の加工能率

高信頼性
アクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により、安定した穴あけが可能。特殊な切れ刃形状により耐チッピング性、耐コーナ摩耗性を向上

耐チッピング性にすぐれた刃先形状

アクアドリルスタブ AQDS 製品特長関連画像

性能・試験情報

高精度穴加工が可能

高性能エンドミルシャンクの採用
切削条件

切削条件

  • ドリル:6.9×34×78×8
  • 切削速度:108m/min(5,000min-1)
  • 送り:0.16mm/rev
  • 穴深さ:18mm通り穴
  • 被削材:S50C(185HB)
  • 切削油剤:水溶性

アクアドリルスタブによる合金鋼の高速ウェット加工

他社比較

他社比較

切削条件

  • ドリル:6mm
  • 切削速度:100m/min(5,300min-1)
  • 送り:0.25mm/rev
  • 穴深さ:15mm通り穴
  • 被削材:SCM440(310HB)
  • 切削油剤:水溶性

アクアドリルスタブによる炭素鋼の高速ドライ加工

他社比較

他社比較

切削条件

  • ドリル:6mm
  • 切削速度:150m/min(7,950min-1)
  • 送り:0.15mm/rev
  • 穴深さ:15mm止まり穴
  • 被削材:S50C
  • 切削油剤:エアブロー

アクアドリルレギュラによる合金鋼の高速ウェット加工

アクアドリルスタブ AQDS 性能・試験情報_01
切削条件

ドリル :6mm
切削速度 :100m/min(5,300min-1
送り :0.2mm/rev
穴深さ :21mm通り穴
被削材 :SCM440(310HB)
切削油剤 :水溶性

アクアドリルレギュラによるSCM440(310HB)の高速ドライ加工

アクアドリルスタブ AQDS 性能・試験情報_02
切削条件

ドリル :6mm
切削速度 :30m/min(1,600min-1
送り :0.16mm/rev
穴深さ :21mm通り穴
被削材 :SCM440(310HB)
切削油剤 :エアブロー

 

外形図

アクアドリルスタブ AQDS 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用条件

アクアドリルスタブ AQDS 推奨切削条件表_01
 

高速条件

アクアドリルスタブ AQDS 推奨切削条件表_02

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400, S10C
~150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C, SCM440
~225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ, NAK
~275HB
調質鋼
SKD, SKH
30~40HRC
焼入鋼
40~50HRC50~65HRC
-
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/Ni Alloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
AC/ADC
銅・銅合金
Cu
SUS304SUS420
××--

◎:最適 ○:適用  ×:不適  -:推奨しません 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
コーティング・表面処理
単品/セット品
直径公差(mm)
シンニング
工具材質(詳細)
ねじれ角(°)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
22
54
4
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.012~0
XR形
超硬
30
h7

1個

6,683( 7,351円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.2
22
66
6
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.012~0
XR形
超硬
30
h7

1個

7,141( 7,855円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
43
93
10
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.015~0
XR形
超硬
30
h7

1個

9,876( 10,864円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12.5
51
110
14
エンドミルシャンク
鋼用
単品
-0.018~0
XR形
超硬
30
h7

1個

11,952( 13,147円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ドライ加工及び高速ウェット加工で抜群の性能を発揮する超硬ドリル。
【特長】
・耐熱性にすぐれ、被削材との潤滑性に富んだアクアコートを採用。
・アクアコートと切りくず排出性にすぐれた溝形状により、安定した穴あけが可能。
・特殊な切れ刃形状により耐チッピング性、耐コーナ摩耗性を向上。
・高速ウェット加工は他社品に比べ2~3倍、ドライ加工ではウェット加工と同等以上の加工能率。
【用途】
・生材から高硬度鋼の高速・長寿命加工に最適です。
・ドライ加工が可能なドリルです。

(i)ご注意

  • 廃止予定品です。在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル スタブ 超硬ドリル AQDS

アクアドリル スタブ 超硬ドリル AQDS

    アクアドリルレギュラ 超硬ドリル AQDR

    アクアドリルレギュラ 超硬ドリル AQDR

      PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

      PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

        MZE ZET1ドリル(外部給油形)

        MZE ZET1ドリル(外部給油形)

          アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

          アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

            アクアドリル 3フルート AQD3F

            アクアドリル 3フルート AQD3F

              MWE WSTARドリル(外部給油形)

              MWE WSTARドリル(外部給油形)

                アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D

                アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D

                  超硬2枚刃リーディングドリル90°ロングAlTiN D932X

                  超硬2枚刃リーディングドリル90°ロングAlTiN D932X

                    アクアドリル FC AQDFC

                    アクアドリル FC AQDFC

                      アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                      アクアドリル EXスタブ AQDEXS

                        NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート

                        NSMD-MS 無限マイクロコーティング マイクロドリル ショート

                          WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬

                          WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬

                            メーカー 不二越 不二越 オーエスジー 三菱マテリアル 不二越 不二越 三菱マテリアル 不二越 7 LEADERS 不二越 不二越 日進工具 オーエスジー
                            通常価格 6,683円 6,743円 63,145円 6,046円 7,419円 3,080円 7,121円 8,789円 4,076円 7,575円 7,562円 8,083円 7,847円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            工具材質 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            先端角(°) 140 140 - 140 135 150 - 135 - 140 135 120 120
                            コーティング・表面処理(詳細) AQEXコート AQEXコート - - アクアEXコート AQコート - アクアEXコート - AQEXコート アクアEXコート - -
                            被削材(詳細) 高硬度鋼 高硬度鋼 - - 高硬度鋼 高硬度鋼 - 高硬度鋼 - - 高硬度鋼 - -

                            アクアドリル スタブ 超硬ドリル AQDSのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            ステンレス鋼の穴加工に使用
                            評価 2.0満足度:2.02020/07/01
                            ステンレス鋼の穴加工に、このアクアドリルスタブ(AQDS3.0)を使用しました。使ってみましたが、なかなか穴が開きませんでした。気になる点は、このドリルは、切子が巻き付きます。SUS316Lの加工には不向きなので、満足度2とします。ちなみに、SUS316Lの加工では、岡崎精工製のドリルは良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました