(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS

AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS (レビュー)

通常価格(税別)
7,517円 ~ 79,248円
税込価格
8,269円 ~ 87,173円
通常出荷日
1日目~
高性能でコストパフォーマンスに優れた粗加工用ハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の高合金ハイスを母材に使用した切削工具。
・耐熱性・耐摩耗性に優れたTiAIN系のAGコートで4枚刃、5枚刃、6枚刃で展開。
・高合金ハイスと、AGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを実現。
・AGミルラフィングはファインピッチニックを採用で切削抵抗を軽減し切りくず排出性が向上。
・重切削でも安定した加工ができる。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミ等に粗加工として利用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERSのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削
    評価 4.0満足度:4.02021/05/24
    粗取り用に良く利用しています。剛性がありビビりにくいので耐久性はあるように思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライスでの長穴加工に
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    ミスミは1本でも送料が無料なので、そこが一番魅力的なところです。今まで使用していたエンドミルはノンコーティングのタイプでした。今までのエンドミルよりピッチが細かく、コーティングされているのでこの商品を選定しました。主にSUJ材に対して使っています。やはりコーティングされているので刃持ちも良く、とても満足しています。精度は特に必要ない場所に使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    座繰り加工
    評価 4.0満足度:4.02018/04/02
    4枚のため、切削速度を上げることができ、加工時間の短縮化につながる

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS

AG ミルラフィングレギュラレングスショート AGRERS

    粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ

    粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット/ノンコートタイプ

      XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

      XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ショート/センターカット

          CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

          CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

            WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

            WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

              AG ミルラフィングミディアム AGREM

              AG ミルラフィングミディアム AGREM

                AG ミル ヘビー AGHV

                AG ミル ヘビー AGHV

                  ハイスエンドミル AG ミルラフィングロング AGREL

                  ハイスエンドミル AG ミルラフィングロング AGREL

                    粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ

                    粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット/ノンコートタイプ

                      エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                      エンドミル(ラフィングロングシャンクショート形) EX-LS-REES

                        WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

                        WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

                          S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃

                          S-FPαS Sコーティングファインピッチショート刃

                            メーカー 不二越 ミスミ オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー 不二越 不二越 不二越 ミスミ オーエスジー オーエスジー 三興製作所
                            通常価格 7,517円 2,860円 8,888円 3,380円 7,602円 6,759円 8,277円 4,625円 8,926円 3,310円 6,460円 6,759円 6,444円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 - - - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート - 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート - 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。