高性能でコストパフォーマンスに優れた中仕上げ用ハイスエンドミル。【特長】・粉末...
商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
高能率加工
安定した加工寿命
工具材料/コバルトハイスを使用。
コーティング/アクア(TiAlN系) コート品で耐熱性に優れ、摩擦係数が小さいためドライ加工が可能。
溝のねじれ角(30~32度)。
シャンク径許容差。
外径範囲。
耐摩耗性と靭性・耐ピッチング性の両立
溝加工の摩耗比較
寿命3倍
側面加工の摩耗比較
摩耗量35%
AGミル ヘビーロングAGLHVの寸法図
先端部(4枚刃)
先端部(6枚刃)
被削材 | 構造用鋼 SS 炭素鋼 S-C | 合金鋼 SCM 調質鋼 NAK,HPM | ダイス鋼 SKD ステンレス鋼 SUS | 鋳鉄 FC,FCD | アルミニウム合金 銅合金 非鉄金属 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ~200HB | - | ||||||
外径 (mm) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転数 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
3 | 5,000 | 180 | 3,800 | 120 | 3,200 | 80 | 5,800 | 470 | 10,800 | 840 |
5 | 3,000 | 180 | 2,300 | 120 | 1,900 | 80 | 3,500 | 470 | 6,500 | 840 |
6 | 2,500 | 180 | 1,900 | 120 | 1,600 | 80 | 2,900 | 480 | 5,400 | 840 |
8 | 1,900 | 180 | 1,400 | 120 | 1,200 | 80 | 2,200 | 480 | 4,100 | 840 |
10 | 1,500 | 180 | 1,200 | 120 | 1,000 | 80 | 1,700 | 490 | 3,200 | 840 |
12 | 1,250 | 180 | 1,000 | 120 | 800 | 80 | 1,400 | 480 | 2,800 | 840 |
15 | 1,000 | 180 | 800 | 120 | 600 | 80 | 1,200 | 480 | 2,200 | 800 |
20 | 750 | 160 | 600 | 110 | 500 | 70 | 900 | 460 | 1,700 | 700 |
25 | 600 | 140 | 500 | 100 | 400 | 60 | 700 | 350 | 1,300 | 600 |
30 | 500 | 120 | 400 | 90 | 300 | 60 | 600 | 300 | 1,100 | 560 |
側面加工の場合
D:エンドミル外径
型番 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
4
|
15
|
6
|
60
| 1個 | 5,685円(
6,254円
) | 1日目 | |
4
|
4
|
20
|
8
|
60
| 1個 | 5,997円(
6,597円
) | 1日目 | |
5
|
4
|
25
|
8
|
65
| 1個 | 6,284円(
6,912円
) | 1日目 | |
6
|
4
|
25
|
8
|
65
| 1個 | 6,387円(
7,026円
) | 1日目 | |
7
|
4
|
35
|
10
|
80
| 1個 | 6,560円(
7,216円
) | 1日目 | |
8
|
4
|
35
|
10
|
80
| 1個 | 6,769円(
7,446円
) | 1日目 | |
9
|
4
|
45
|
12
|
95
| 1個 | 7,229円(
7,952円
) | 5日目 | |
10
|
4
|
45
|
12
|
95
| 1個 | 7,749円(
8,524円
) | 1日目 | |
11
|
4
|
55
|
12
|
105
| 1個 | 8,667円(
9,534円
) | 1日目 | |
12
|
4
|
55
|
12
|
105
| 1個 | 8,335円(
9,169円
) | 1日目 | |
13
|
4
|
55
|
16
|
110
| 1個 | 9,750円(
10,725円
) | 1日目 | |
14
|
4
|
55
|
16
|
110
| 1個 | 9,523円(
10,475円
) | 1日目 | |
15
|
4
|
65
|
16
|
120
| 1個 | 10,180円(
11,198円
) | 1日目 | |
16
|
4
|
65
|
16
|
120
| 1個 | 11,362円(
12,498円
) | 1日目 | |
17
|
4
|
65
|
20
|
130
| 1個 | 12,937円(
14,231円
) | 1日目 | |
18
|
4
|
65
|
20
|
130
| 1個 | 13,660円(
15,026円
) | 1日目 | |
19
|
4
|
75
|
20
|
140
| 1個 | 14,580円(
16,038円
) | 1日目 | |
20
|
4
|
75
|
20
|
140
| 1個 | 15,761円(
17,337円
) | 1日目 | |
22
|
4
|
75
|
20
|
140
| 1個 | 18,650円(
20,515円
) | 1日目 | |
25
|
4
|
90
|
25
|
160
| 1個 | 21,737円(
23,911円
) | 1日目 | |
28
|
6
|
90
|
25
|
160
| 1個 | 25,481円(
28,029円
) | 1日目 | |
30
|
6
|
90
|
25
|
160
| 1個 | 29,291円(
32,220円
) | 1日目 | |
32
|
6
|
105
|
32
|
190
| 1個 | 35,725円(
39,298円
) | 1日目 | |
35
|
6
|
105
|
32
|
190
| 1個 | 44,393円(
48,832円
) | 1日目 | |
40
|
6
|
125
|
32
|
210
| 1個 | 59,138円(
65,052円
) | 1日目 | |
45
|
6
|
145
|
32
|
230
| 1個 | 67,295円(
74,025円
) | 1日目 | |
45
|
6
|
145
|
42
|
230
| 1個 | 73,092円(
80,401円
) | 1日目 | |
50
|
6
|
145
|
32
|
230
| 1個 | 88,095円(
96,905円
) | 1日目 | |
50
|
6
|
145
|
42
|
230
| 1個 | 97,884円(
107,672円
) | 1日目 |
Loading...
高性能でコストパフォーマンスに優れた中仕上げ用ハイスエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性・靭性の新開発高合金ハイスを母材に使用
・耐熱性・耐摩耗性に優れた新プロセスによるTiAlN系のAGコート
・高合金ハイスと新プロセスAGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを実現
【用途】
・切削抵抗はラフィング刃と普通刃の中間で、中仕上げおよび加工面粗さを必要としない部品の仕上げ加工に最適
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工が可能