(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2
  • 数量スライド割引

GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2 (レビュー)

通常価格(税別)
3,709円 ~ 13,195円
税込価格
4,080円 ~ 14,515円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
金型の微細加工に最適です。豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2 のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02021/10/27
    小径のエンドミルの種類が豊富なので良く使用します。ロングナック形状ですがビビりも無く、綺麗に削ることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    干渉対策
    評価 4.0満足度:4.02019/09/30
    主に干渉対策に使用しています。ビビりにくく切れ味もあるので綺麗に削れました。種類も豊富で選びやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2

GS MILL ロングネック 2枚刃 GSN2

    GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4

    GS MILL ロングネック 4枚刃 GSN4

      銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

      銅加工用ロングネック 2枚刃 CURIB

        C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

        C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

          NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用)

          NHR-2 ロングネックエンドミル(深リブ用)

            Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X

            Xコーティング 2枚刃 ロングネックエンドミル(深リブ用)NHR-2X

              CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル

              CRN2XL 銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル

                2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

                2刃 ロングネック ショート形 DLC-LN-EDS

                  4刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EMS-6

                  4刃 ロングネック ショート形 FX-LN-EMS-6

                    MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

                    MHR230 無限コーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

                      エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                      エポック精密小径エンドミル ロングネック HPSLN2□□□-C

                        2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

                        2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用ロングネック ショート形 CRN-LN-EDS

                          CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                          CPR 樹脂加工用 2枚刃ロングネックスクエア

                            メーカー 不二越 不二越 不二越 ユニオンツール 日進工具 日進工具 三菱マテリアル オーエスジー オーエスジー 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー ユニオンツール
                            通常価格 3,709円 4,600円 4,080円 2,292円 4,053円 4,551円 5,453円 8,315円 8,124円 2,751円 5,281円 8,451円 2,918円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 溝 / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) - ノンコート 鋼用 非鉄用(CrN) 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。