(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS MILL スロット GSSLT

GS MILL スロット GSSLT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
5,117円 ~ 22,844円
税込価格
5,629円 ~ 25,128円

穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。クランプ力の弱い薄板や小型マシンに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドリリングからポケットへ連続加工
3枚刃の独自の切刃設計で穴加工からポケット掘込み加工まで1本で可能
びびりやバリを最小化
最適化した溝形状により薄板など低剛性・低クランプ加工でもびびりやバリを最小化
小型マシンでも高能率
切削抵抗の変動が小さく、小型マシニングセンターでも高能率加工が可能
切りくず離れがよく安定加工
AlCr系新コーティングにより高い潤滑性と高温硬さを大幅に向上。
切りくず排出性がよく安定した長寿命を実現

 

性能・試験情報

薄板溝加工の切削抵抗 
GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像1

工具 : 6mm
切削速度 : 40m/min
送り速度 : 420mm/min
被削材 : S35C 板厚5mm 
切削油剤 : 水溶性
マシニングセンター(主軸テーパ30番)

摩耗比較
GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像2
バリ高さの比較 
GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像3
ポケット溝加工
GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 性能試験情報関連画像4

ドリリング+ コンタリング 

 

外形図

 
 
外径(mm)D許容差(mm)
を超え以下
-3-0.015~0
3--0.03~0

シャンク径許容差:h6

ねじれ角:40°

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面加工、溝加工

GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像1

1. 安定した加工を行うためには、剛性の高い機械をお奨めします。
2. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合にはウェットで加工してください。

GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像2

溝加工の場合

GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像3

側面加工の場合

ドリリング加工

GS MILL スロット GSSLT 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像4

1. 安定した加工を行うためには、剛性の高い機械をお奨めします。
2. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合にはウェットで加工してください。
3. ドリリング加工条件は、薄板や主軸テーパ30番の機械使用を想定しています。
   剛性の高い機械やワークを加工する場合には、回転数、送り速度ともに1.5倍まで高めることができます。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
3
8
6
50
-

1個

5,117( 5,629円 )

5日目

メーカー標準品
4
11
6
50
-

1個

5,559( 6,115円 )

1日目

メーカー標準品
5
13
6
60
-

1個

5,967( 6,564円 )

1日目

メーカー標準品
6
13
6
60
-

1個

6,175( 6,793円 )

5日目

メーカー標準品
8
19
8
80
-

1個

8,050( 8,855円 )

5日目

メーカー標準品
10
22
10
90
-

1個

8,323( 9,155円 )

1日目

メーカー標準品
12
26
12
90
-

1個

10,832( 11,915円 )

1日目

メーカー標準品
16
32
16
115
-

1個

22,844( 25,128円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができます。クランプ力の弱い薄板や小型マシンに最適。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS MILL スロット GSSLT

GS MILL スロット GSSLT

    GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D

    GSX MILL スロット 1.5D GSXSLT-1.5D

      X'sミルジオスロット GEOSLT

      X'sミルジオスロット GEOSLT

        4刃ショート (防振型多機能) UP-PHS

        4刃ショート (防振型多機能) UP-PHS

          VCLD ミラクルハードエンドミル(L)

          VCLD ミラクルハードエンドミル(L)

            多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS

            多刃 ショート形(高剛性) FXS-EMS

              GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

              GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

                アンカー V 2枚刃 2CE

                アンカー V 2枚刃 2CE

                  チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                  チャンピオンソリッドエンドミル NC-2

                    ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                    ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                      2刃 ショート形 FX-EDS-6

                      2刃 ショート形 FX-EDS-6

                        チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

                        チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-4

                          エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

                          エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

                            メーカー 不二越 不二越 不二越 オーエスジー 三菱マテリアル オーエスジー 不二越 不二越 日進工具 日進工具 オーエスジー 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 5,117円 3,659円 5,885円 7,599円 21,306円 8,737円 6,609円 3,183円 4,408円 3,763円 6,986円 7,021円 5,993円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            GS MILL スロット GSSLT のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/28
                            溝加工や座繰り加工、ランプ切削等が加工できるので便利だと思います。仕上げ加工も綺麗に仕上がるので工具の集約にもなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/28
                            ヘリカル加工やランプ切削、溝切削などの加工が出来るので便利です。
                            剛性がありビビりにも強いのでよく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/31
                            1本で荒取りから仕上げまで加工出来るので良く使用しています。
                            ヘリカル加工やランプ加工等も出来るので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました