(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やーかんたん KT100

やーかんたん KT100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

【特長】・安定した研削力。・高い安全性。・使用時の振動及び騒音が非常に小さい。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    研磨布ディスク
  • 外径(mm):
    100
  • 穴径(mm):
    M10
  • 最高使用回転数:
    13000min-1
  • 入数(枚):
    10
  • ディスク取り付け部:
    ネジ式ワンタッチ

型番

KT100Z6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
被削材
粒度(#)
砥粒
砥粒詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KT100Z6

ステンレス鋼[○]
100
Z
ジルコニア(Z)

10個

756( 832円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した研削力。
・高い安全性。
・使用時の振動及び騒音が非常に小さい。
・美しい研削面により、製品の完成度をあげる。
・ワンタッチ脱着。
・空冷効果、バツグン。
【用途】
・ビート取り/キズ取り/バリ取り。

商品情報

やーかんたんの詳細

Zタイプ 商品イメージ

Zタイプ 商品イメージ

長短タイプ Aタイプ

長短タイプ Aタイプ

シール面

シール面

やーかんたん パッケージ

やーかんたん パッケージ

製品仕様

サイズ
(mm)
砥材粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120#150#180#240#320#400
100AKT100A3KT100A4KT100A5KT100A6KT100A7KT100A8KT100A9KT100A10KT100A11KT100A1213,000
ZKT100Z3KT100Z4KT100Z5KT100Z6KT100Z7-----

カタログ

KT100Z6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やーかんたん KT100の型番KT100Z6のページです。
型番KT100Z6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

やーかんたん KT100

やーかんたん KT100

    ステンレス用フラップディスク“ブルース”

    ステンレス用フラップディスク“ブルース”

      “サイクロン”

      “サイクロン”

        レストアサンダー 100×16mm

        レストアサンダー 100×16mm

          溶接ビード除去ディスク

          溶接ビード除去ディスク

            アートディスク AD

            アートディスク AD

              ユニロンパープルソフト NPS-100

              ユニロンパープルソフト NPS-100

                SG クールトップ 100パイ

                SG クールトップ 100パイ

                  クッションディスク(アングロン用)

                  クッションディスク(アングロン用)

                    "GP三面ディスク" アランダム(一般金属用)

                    "GP三面ディスク" アランダム(一般金属用)

                      スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

                      スコッチ・ブライト CNSベベルブラック

                        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                        SG ユニロンブラック 100パイ ソフト

                          デュアルディスク DD

                          デュアルディスク DD

                            メーカー 柳瀬 ムラコ ムラコ 柳瀬 トラスコ中山 日本レヂボン 柳瀬 柳瀬 ミニター トラスコ中山 スリーエムジャパン 柳瀬 日本レヂボン
                            通常価格 756円 637円 367円 625円 2,451円 7,345円 1,691円 922円 4,240円 5,627円 2,301円 1,307円 4,477円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 研磨布ディスク 研磨布ディスク 研磨布ディスク サンダー用ペーパー - 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー 研磨布ディスク ディスクペーパー ナイロンディスク 研磨布ディスク
                            外径(mm) 100 - 100 100 100 100 100 100 30 100 90 100 -
                            穴径(mm) M10 - 15 15 15/16 15 15 15 12 15 16 15 -
                            最高使用回転数 13000min-1 - - 13000min-1 - - 12000min-1 13000min-1 - - - 12000min-1 -
                            入数(枚) 10 - - 10 - - 5 5 - - - 5 -

                            やーかんたん KT100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KT100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 粒度(#) 砥粒 砥粒詳細

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました