(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールエンドミル 2 枚刃 RE

ボールエンドミル 2 枚刃 RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
5,270円 ~ 55,339円
税込価格
5,797円 ~ 60,873円

【特長】汎用タイプのボールエンドミルです。【用途】深い溝や深い位置の溝加工に適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ボールエンドミル 2 枚刃 RE 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
3
0.75
6
55

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

2
4
1
6
55

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

3
6
1.5
6
60

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

2.5
5
1.25
6
60

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

4
8
2
6
70

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

5
10
2.5
6
80

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

6
12
3
6
90

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

7
14
3.5
6
90

1個

6,137( 6,751円 )

1日目

8
16
4
8
100

1個

6,137( 6,751円 )

1日目

9
18
4.5
8
100

1個

7,359( 8,095円 )

1日目

10
20
5
10
100

1個

7,359( 8,095円 )

1日目

11
22
5.5
10
100

1個

8,840( 9,724円 )

1日目

12
24
6
12
110

1個

8,840( 9,724円 )

1日目

13
26
6.5
12
110

1個

9,674( 10,641円 )

1日目

14
28
7
12
110

1個

9,674( 10,641円 )

1日目

15
30
7.5
12
110

1個

10,243( 11,267円 )

1日目

16
32
8
16
140

1個

10,243( 11,267円 )

1日目

20
40
10
20
160

1個

14,577( 16,035円 )

1日目

25
50
12.5
25
180

1個

18,057( 19,863円 )

1日目

30
60
15
25
180

1個

25,672( 28,239円 )

1日目

32
60
16
32
200

1個

33,813( 37,194円 )

1日目

40
65
20
32
220

1個

55,339( 60,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汎用タイプのボールエンドミルです。
【用途】
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールエンドミル 2 枚刃 RE

ボールエンドミル 2 枚刃 RE

    SSB2T Sコーティングエステック2枚刃ボール

    SSB2T Sコーティングエステック2枚刃ボール

      ボールエンドミル2枚刃

      ボールエンドミル2枚刃

        NKボールエンドミル NB□□.□R

        NKボールエンドミル NB□□.□R

          ボールエンドミル4枚刃

          ボールエンドミル4枚刃

            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R

            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R

              FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9R

              FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9R

                FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9.5R

                FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9.5R

                  FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8R

                  FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8R

                    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8.5R

                    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8.5R

                      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7R

                      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7R

                        FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃15R

                        FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃15R

                          FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6R

                          FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6R

                            メーカー 不二越 三興製作所 フクダ精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工
                            通常価格 5,270円 8,261円 6,634円 4,845円 7,570円 24,433円 31,364円 32,833円 27,233円 29,894円 21,213円 74,555円 16,170円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 - - - - - - - -
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 - - - - - - - -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - - - - - -
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート - - - - - - - -

                            ボールエンドミル 2 枚刃 REのレビュー

                            評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/31
                            アルミ材に使用していますが綺麗に削れます。耐久性もあり使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/31
                            アルミ材に使用していますが綺麗に削れます。耐久性もあり使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NAK
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
                            納期も早く価格も安いのでうれしいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/02
                            汎用の切削加工に使ってます
                            PX5 S50Cなどに
                            持ちも結構よいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/02
                            NAK PX5
                            DH2F S-STAR S50C
                            HPM38 スタ−バックス
                            問題なく加工できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/02
                            いつもお世話になります
                            必要な時 短納期でエンドミル
                            入り 重宝してます
                            問題なく削れます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました