(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE
  • 数量スライド割引

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE (レビュー)

通常価格(税別)
4,484円 ~ 8,980円
税込価格
4,932円 ~ 9,878円
通常出荷日
1日目
超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の溝加工に適しています。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    小径加工
    評価 4.0満足度:4.02019/11/29
    精密部品用で使用しています。仕上がりは綺麗でした。サイズも豊富なので良く使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械加工
    評価 4.0満足度:4.02019/11/28
    小径ですが折れにくいと思います。ビビりにも強く綺麗に削れます。
    サイズも豊富なので使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02019/10/31
    小径加工用に使用しています。切れ味が良く、耐久性もあるのでコストパフォーマンスは高いと思います。種類も豊富なので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE

超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE

    超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE

    超硬ミニスクエアエンドミル4枚刃 4MNE

      ミニチュアロング刃長スクエアエンドミル 2枚刃

      ミニチュアロング刃長スクエアエンドミル 2枚刃

        超硬センターVエンドミル KSV-2

        超硬センターVエンドミル KSV-2

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長5D(エキストラロング)タイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長5D(エキストラロング)タイプ

            2枚刃スクエアエンドミル AES-2

            2枚刃スクエアエンドミル AES-2

              エポックSUSウェーブ 首下5Dc EPSW□□□□-□□□-PN

              エポックSUSウェーブ 首下5Dc EPSW□□□□-□□□-PN

                超硬リブ用エンドミル KRE-2

                超硬リブ用エンドミル KRE-2

                  超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/55°ネジレ/刃長2D(ショート)タイプ

                  超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/55°ネジレ/刃長2D(ショート)タイプ

                    DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

                    DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

                      超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2

                      超硬ミニチュアエンドミル KMSE‐2

                        エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN

                        エポックSUSマルチ 首下5Dc EPSM4□□□-□□□.□-PN

                          超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                          超硬刃部首逃がしエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                            メーカー 不二越 不二越 サイトウ製作所(ATOM・アトム) 協和精工 ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 協和精工 ミスミ 三菱マテリアル 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 4,484円 5,115円 7,277円 6,377円 - 5,129円 7,782円 4,824円 - 6,607円 5,560円 5,451円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 - - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 座繰り / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) - 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。